Seite wählen

Geareducer® – Einzelermäßigung

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley Single Reduction Geareducer

Produktdetails:

 Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
 5 Jahre Ölwechselintervall
 Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
 Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
 Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
 Timken-Kegelrollenlager
Proof In Performance

Die Zuverlässigkeit des Geareducers kommt von mehr als 100.000 Erfahrungseinheiten, und von Marleys Aufmerksamkeit auf höchste Qualitätsstandards von Design und Fertigung. Heute wird jeder Marley Geareducer in unserem Werk unter Last getestet. Anschließend wird es vor dem Versand überprüft und eingestellt.

Seit über 80 Jahren stellt Marley die zuverlässigsten Untersetzungsgetriebe her, die speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt wurden.

Marley wusste schon immer, dass herausragende Geareducer-Technik nur so gut ist wie das Schmiermittel, das sie schützt. Deshalb haben wir den nächsten Schritt gemacht und jeden System 5 Geareducer mit Marley Gearlube™ Schmiermittel gefüllt.

Darüber hinaus hat Marley mehrere Verbesserungen am System 5 Geareducer vorgenommen, um die außergewöhnlichen Schmiereigenschaften von Gearlube zu nutzen. Die neuen Geareducer-Modelle 1800, 2000, 2200, 2400 und 2800 verfügen über eine langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle für eine längere Lebensdauer.

Wir haben es mit einem Magneten im Sumpf ausgestattet, um Metallpartikel einzufangen, die während der ersten Einfahrphase entstehen.

Geareducer der S-Serie
Veröffentlicht in Technische Daten, Bibliothek | Markiert |

de_DE