Seite wählen

Elektronisch kommutiert
(EC)-Motor

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley EC Motor

Produktdetails:

  5 Jahre Garantie inklusive
  Geeignet für Anwendungen mit niedrigerer Leistung
  Minimaler Wartungsaufwand
  Leiser Ton
  Kein VFD erforderlich
Proof In Performance
Einige Produkte von SPX Cooling Technologies mit niedrigem Leistungsbedarf verfügen über elektronisch kommutierte (EC) Motoren. Kühltürme, die hocheffiziente EC-Motoren verwenden, haben in der Regel geringere Kapazität und Fußabdruck mit einer maximalen Anwendungsgröße von 10 PS oder einem Meter Lüfterdurchmesser.

SPX Cooling liefert den EC-Motor serienmäßig beim Marley® LW Flüssigkeitskühler, Rückkühlung® LC-Verdunstungskondensator und die adiabatischen Kühlsysteme OlympusV von Marley und Recold.

Der EC-Motor vereint einen kleinen Gleichstrommotor und einen Wechselrichter/Drehzahlregler in einem kompakten Paket. Der Rotorteil des Motors verwendet normalerweise Permanentmagnete aus seltenen Erden und die integrierte Drehzahlregelung macht einen externen Frequenzumrichter überflüssig. Bei Kühlturmanwendungen werden Lüfter, Lüfterhaube und Lüfterschutz häufig integriert, um ein komplettes mechanisches Antriebspaket bereitzustellen. Dadurch entsteht eine einfache und kompakte Anordnung, die sich im Werk leicht installieren und bei Bedarf vor Ort austauschen lässt.

Im Vergleich zu Riemenantrieben und anderen Motoren mit geringer Leistung (weniger als 5 PS) sind EC-Motoren durchweg effizienter. Bei Anwendungen mit geringer Leistung weist der EC-Motor keinen Leistungsübertragungsverlust auf, während bei anderen Motoren mit geringer Leistung und Riemenantrieben Leistungsübertragungsverluste von 5 bis 20 Prozent auftreten können.

Da EC-Motoren abgedichtete Lager verwenden, ist praktisch keine Wartung erforderlich. Gezackte Lüfterblätter machen den EC-Motor außerdem zu einer geräuscharmen Kraftübertragungstechnologie. Auf alle EC-Motoren gewähren wir eine fünfjährige Garantie.

de_DE