MC75 Gegenstrom-Folienfüllung
MC75 ist ein Folienfüllsystem für Gegenstromtürme, das Ihnen mehrere entscheidende Vorteile bietet.
Gekreuzte Wellen bieten die nötige Oberfläche und Turbulenz für eine effiziente Wärmeübertragung. Die Wellen sorgen automatisch für einen gleichmäßigen Abstand der Füllbleche von 0,75 Zoll.
MC75-Füllung wird aus 0,015 Zoll dickem, UV-geschütztem, chemikalienbeständigem Polyvinylchlorid (PVC) thermogeformt. Die Flammenausbreitungsrate beträgt weniger als 25 gemäß ASTM E-84 und gilt als selbstverlöschend.
Das Material wird extrudiert und vor der Formgebung nach strengen Spezifikationen hergestellt. Die Verwendung von Marley MC75-Filmfüllung anstelle der vorhandenen Spritzfüllung in Gegenstromtürmen bedeutet normalerweise eine geringere Füllhöhe, was wiederum eine geringere Pumpenhöhe zur Folge hat. MC75 bietet außerdem eine größere Kühlturmkapazität, was bedeutet, dass Ihr aktuelles Leistungsniveau weniger Lüfterenergie erfordert.
Die Tiefe des Füllpakets (Luftbewegung) ist variabel, um die richtige Wärmeübertragungsfläche innerhalb einer einzelnen Füllschicht bereitzustellen. Wenn in Situationen, in denen zusätzliche Luftbewegung erforderlich ist, eine weitere Füllschicht erforderlich ist, wird diese auf nur eine beschränkt. Durch die Begrenzung der Anzahl der Schnittstellen zwischen den Paketen werden Einschränkungen minimiert, die normalerweise zu Füllverstopfungen führen. MC75-Gegenstromfüllstücke können an Strukturelementen aufgehängt oder in praktisch allen Gegenstromkühltürmen von unten gestützt werden, unabhängig vom Alter oder Hersteller eines Kühlturms.
Hängendes oder von unten gestützte Design
Variable Flugreisegrößen
Kreuzgewellte Ausführung
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.