MVC20 Gegenstrom-Folienfüllung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Überblick
Die Antifouling-Folienfüllung MVC20™ von Marley besteht aus thermogeformten Wellplatten aus starrem Polyvinylchlorid (PVC), die unempfindlich gegen Fäulnis, Pilzbefall und biologische Angriffe sind.
Durch Verkleben der Platten werden Module gebildet, die sich optimal an die jeweilige Anwendung anpassen lassen.
Die MVC20-Füllung vereint Eigenschaften, die mit der Fähigkeit eines Mediums zusammenhängen, die Migration von Substanzen zuzulassen und gleichzeitig die thermische Effizienz aufrechtzuerhalten. Dadurch ist die Verwendung einer Filmfüllung dort möglich, wo Verschmutzungsrisiken bestehen.
Jedes Modul besteht aus vertikal geriffelten, flachen und gewellten Oberflächen, die den Kontakt zwischen den Platten im Wesentlichen vermeiden und so die Wasserkonzentration eliminieren. Die horizontalen Riffelungen und ihre Lage innerhalb der Platte fördern eine optimale Vermischung von Luft und Wasser. Die Rillen in der MVC20-Füllung sind vertikal und aerodynamisch geformt, was zu einer Reduzierung des Druckabfalls führt.
Vertikal geriffelte Filmfüllung
Geringer Wartungsaufwand
Verstopfungsarmes Design
Geringer Druckabfall
Geringer Wartungsaufwand
Verstopfungsarmes Design
Geringer Druckabfall
Marley MVC20 Gegenstrom-Filmfüllung
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mvc20
Anwendungsleitfaden für Gegenstrom-Filmfüllungen
Veröffentlicht in Bibliothek, Technische Dokumente
Markiert Broschüre, df254, mc75, mvc20
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.