MC120S Gegenstrom-Folienfüllung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley MC120 ist ein Hochleistungs-Folienfüllsystem, das für werkseitig montierte Gegenstromtürme entwickelt wurde, bei denen 12-Zoll-Luftdurchsatzhöhenbalken und ein Längenversatz von 1⁄2 Zoll zwischen benachbarten Blättern (versetzter Boden) erforderlich sind.
Strukturierte, gekreuzte Wellen bieten die nötige Oberfläche und Turbulenz für eine effiziente Wärmeübertragung. Die Wellen sorgen automatisch für einen gleichmäßigen Abstand der Füllbleche von 0,45 Zoll.
Die nominelle Flughöhe der Holzpakete beträgt 12 Zoll und die Tiefe 12 Zoll. Die normale Paketlänge beträgt 72 Zoll, es sind jedoch Pakete bis zu 120 Zoll erhältlich. Die maximale Flughöhe beträgt 72 Zoll.
Die Pakete verfügen an ihrer Lufteinlassseite über einen 1⁄2-Zoll-Versatzrand, der die Leistung und Luftverteilung verbessert.
Idealer Ersatz für Marley MC47 Gegenstromfüllkörper und Konkurrenzprodukte mit ähnlichem Füllkörperblechabstand
Leistungsstarkes Design
Unten unterstützt
Erfordert eine Mindestanzahl an Stützen
Protokollkonfiguration
Leistungsstarkes Design
Unten unterstützt
Erfordert eine Mindestanzahl an Stützen
Protokollkonfiguration
Marley MC120S Gegenstrom-Filmfüllung
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mc120s
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.