GridLoc Splash-Fill-Unterstützung
Überblick
Der untere horizontale Strang verfügt über ein kurzes Paar vertikaler Noppen, um die Spritzschutzstangen zu zentrieren und eine scheuerfreie Unterstützung zu bieten, die den Bedarf an Bankstützen überflüssig macht.
Die typische GridLoc-Anordnung besteht aus 4 x 6 Fuß großen Feldern mit parallel zum Luftstrom verlaufenden Stangen. Die nominale Fensteröffnung für den Stangenabstand beträgt 4 Zoll horizontal und 8 Zoll vertikal. Die GridLoc-Spritzschutzstangengriffe sind mit vielen Spritzschutzstangendesigns von Marley sowie mit handelsüblichen Stangen kompatibel. GridLoc kann auch an historischen Marley-Türmen nachgerüstet werden.
Schwerlast
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.