Worcester, Großbritannien– SPX Cooling Technologies, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Angebot und vollem Service im Bereich Design und Herstellung von Verdunstungskühltürmen, kündigt den Marley NC Fiberglas-Kühlturm an, der robuste Materialien, zertifizierte Leistung und einfachere Wartung bietet.
Die Konstruktion des Marley NC Fiberglas-Kühlturms ist auf die Korrosionsbeständigkeit und Lebensdaueranforderungen anspruchsvoller HLK- und Industrieanwendungen ausgelegt. Nasse Komponenten aus glasfaserverstärktem Polyester (FRP) funktionieren in den heißen, feuchten Räumen des Kühlturms zuverlässig. Zu den Optionen für die Stahlträgerstruktur gehören feuerverzinkter Stahl, Edelstahl 304 und Edelstahl 316, um den Belastungen in sehr rauen Umgebungen standzuhalten.
Geeignet für Anwendungen mit Durchflussraten bis zu 7000 m3/Stunde, der Marley NC Fiberglasturm ist vom Cooling Technology Institute (CTI) und Eurovent für seine thermische Leistung zertifiziert. Die Turmauswahl bietet zahlreiche Kastengrößen mit Kühlleistungen von 450-6400 kW (1455 nominale Tonnen) pro Zelle unter standardmäßigen CTI-Bedingungen.
Die robusten mechanischen Komponenten des Marley-Getriebes verfügen über eine fünfjährige Garantie und ein Marley-Getriebe.® Das Getriebe benötigt in den ersten fünf Betriebsjahren keine Wartung, und ein geräuscharmer Lüfter gehört zur Standardausstattung. Die Geräuschpegel werden unabhängig von einer CTI-zertifizierten Prüfstelle und einem Akustikingenieur bestätigt. Integrierte Lüftungsgitter im Turmdesign verhindern Spritzwasser, die Einwirkung von Sonnenlicht, die das Wachstum von Mikroorganismen begünstigt, und Eisbildung bei Kälte.
Darüber hinaus erfordern Wartungsprozesse oft weniger Ausfallzeiten, da das Querstromdesign des Marley NC Fiberglas-Kühlturms die Inspektion und Reinigung des Wasserverteilungssystems bei laufendem Pumpenbetrieb ermöglicht.
Weitere Informationen zu diesem innovativen Kühlturm finden Sie unter: spxcooling.com/produkte/marley-nc-fiberglass-cooling-tower