Seite wählen

Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführendes Unternehmen mit umfassendem Angebot und vollem Serviceangebot in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, präsentiert seine neuesten Kühltürme und Komponenten und bietet 20-minütige Schulungssitzungen auf der International Air-Conditioning, Heating, Refrigeration Exposition (AHR Expo) vom 14. bis 16. Januar 2019 im Georgia World Congress Center in Atlanta an.

Am Stand B1415 präsentiert SPX Cooling den neuen Flüssigkeitskühler Marley DT, der optionale Rippenrohrschlangen zur Steigerung der Wärmekapazität enthält. Ebenfalls zu sehen sind der Querstromkühlturm Marley NC Everest und der Gegenstromkühlturm Marley MD, das adiabatische Kühlsystem Recold V Tech, MarleyGard™-Wassermanagementprodukte sowie Marley-Steuerungen und Aftermarket-Komponenten. Am 14. und 15. Januar können Besucher des SPX-Stands an kurzen Sitzungen der Marley School of Cool teilnehmen, die sich mit den Grundlagen von Kühltürmen, Querstrom- vs. Gegenstromturmdesign, Kühlturm-Schallpegeln und variablem Durchfluss zur Energieeinsparung befassen. Teilnehmer der School of Cool erhalten ein Teilnahmezertifikat zur Nachverfolgung ihrer Weiterbildung.

Ausgestellt wird ein Marley DT-Flüssigkeitskühler, ein Saugzug-Gegenstromprodukt, das bei kühlem Wetter eine höhere Trockenbetriebskapazität bietet als Hybridkühler mit Füll-/Spulenkühlung, geringere Lüfterenergiekosten im Vergleich zu Kühlern mit Druckzug und weniger Systemkomponenten im Vergleich zu kombinierten offenen Turm- und Plattenwärmetauschersystemen (PHE) aufweist. Die erweiterte DT-Flüssigkeitskühlerlinie umfasst Modelle mit Rippenspulen, die die Wärmeleistung verbessern und einen Trockenbetrieb in einem breiteren Bereich von Umgebungstemperaturen ermöglichen. Die neuen Modelle können Wärme effektiver ableiten, ohne Wasser zu verdampfen, wodurch die Kosten für Wasserverbrauch, Wasseraufbereitung und Pumpenenergie gesenkt werden.

Im Vergleich zu anderen werkseitig montierten Gegenstromtürmen bietet der Marley MD Everest-Kühlturm fast dreimal mehr Kühlleistung pro Zelle. Sein einzigartiges Design mit weniger Komponenten, weniger Rohrleitungen und minimalen elektrischen Anschlüssen senkt die Installations- und Wartungskosten und sorgt für Energieeinsparungen. Im Vergleich zu vor Ort errichteten Alternativen liefert der MD Everest-Turm 60 Prozent schneller und lässt sich 80 Prozent schneller installieren. Mit 3790 Tonnen ist der MD Everest-Turm eine ideale Eins-zu-eins-Ergänzung für einige der größten Kühler.

Der Marley NC Everest Kühlturm bringt die Kühlung ebenfalls auf ein neues Niveau, mit 50 Prozent höherer Kühlleistung und höheren Energieeinsparungen als andere werkseitig montierte Querstromkühltürme. Sein innovatives Design reduziert die Installationskosten und bietet unübertroffenen Zugang zum Inneren für einfachere und sicherere Inspektionen und Wartung. Darüber hinaus verbraucht der NC Everest Kühlturm bis zu 35 Prozent weniger Lüfterleistung und ist somit energieeffizienter.

Das adiabatische Kühlsystem Recold V Tech ist für die Kondensation von Halogenkohlenwasserstoff-Kältemitteln und CO ausgelegt.2 Gaskühlungsanwendungen in Supermarktkühlsystemen. Es verbraucht weniger Energie und benötigt weniger Platz als ein luftgekühlter Kondensator und reduziert den Wasserverbrauch vor Ort um bis zu 60 Prozent oder mehr im Vergleich zu einem Verdunstungskondensator. Die Recold V Tech verbessert den Nutzen eines luftgekühlten Systems mit der Effizienzsteigerung eines Nasssystems bei Spitzenbedingungen. Verdunstungskissen kühlen die Luft nur an Spitzentagen vor und die Spulen bleiben trocken, um Effizienz und Lebensdauer aufrechtzuerhalten.

Außerdem werden verschiedene Kühlturm-Steuerungssysteme und Aftermarket-Komponenten ausgestellt, darunter neue Ersatzsysteme für Wärmeübertragungsfüllmedien.

Interagieren Sie mit SPX Cooling Technologies in den sozialen Medien und verwenden Sie den Event-Hashtag #KeepItCool und den Marken-Hashtag #SPXMarley.

de_DE