Seite wählen

Overland Park, Kan. SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service im Bereich Design und Herstellung von Verdunstungskühltürmen, gibt die Erweiterung der Produktlinie Marley DT Fluid Cooler bekannt.

Die neuen Marley DT Fluid Cooler-Modelle verfügen über Rippenrohrschlangen, die die Wärmeleistung verbessern und einen Trockenbetrieb in einem breiteren Bereich von Umgebungstemperaturen ermöglichen. Die neuen Modelle können Wärme effektiver ableiten, ohne Wasser bei bis zu 20 Grad höheren Umgebungstemperaturen zu verdampfen als mit Glattrohrschlangen, was zur Senkung der Kosten für Wasserverbrauch, Wasseraufbereitung und Pumpenenergie beiträgt. Andere DT-Flüssigkeitskühlermodelle mit Glattrohrschlangen können den Kaltwassersollwert mit Trockenfunktionen bei kälteren Umgebungstemperaturen erreichen.

Bei kälteren Wetterbedingungen bietet der Flüssigkeitskühler eine höhere Trockenbetriebskapazität als Hybridkühler mit Füllung/Spule. Er bietet geringere Lüfterenergiekosten im Vergleich zu Kühlern mit Druckzug und reduziert die Anzahl der Systemkomponenten im Vergleich zu kombinierten offenen Turm- und Plattenwärmetauschersystemen (PHE).

Der Marley DT Fluid Cooler ist ein Flüssigkeitskühler mit Saugzug und Gegenstrom. Sein geschlossenes Kreislaufdesign hält die Prozessflüssigkeit in einem sauberen geschlossenen Kreislauf. Die Prozessflüssigkeit wird durch Umwälzwasser gekühlt, das über die Außenseite der Wärmeübertragungsspulen fließt, während durch den Kühler geleitete Luft einen kleinen Teil des Umwälzwassers verdampft und Wärme an die Atmosphäre abgibt. Die robuste Konstruktion, das leistungsstarke Design und eine fünfjährige mechanische Garantie gewährleisten eine gleichmäßige Kühlung über einen weiten Bereich von Durchfluss- und Temperaturanforderungen und über einen langen Lebenszyklus hinweg.

Available worldwide, the performance of the DT Fluid Cooler is certified by the Cooling Technology Institute (CTI). It is also available in a wide range of box sizes, from 8.5 x 9 feet to 12 x 18 feet (2.6 x 2.9 meters to 3.7 x 5.5 meters) to meet a range of cooling requirements. It features robust galvanized steel construction with high-quality mechanical and heat transfer systems. Stainless steel component options allow customization to address demanding environmental conditions and extend service life. The integral Marley Geareducer® gear drive system delivers reliable performance with low maintenance requirements, including a five-year warranty. Low-sound fans are standard on all models.

Die dreifachen PVC-Einlasslamellen des Flüssigkeitskühlers helfen dabei, Spritzer zu kontrollieren und die Sonneneinstrahlung auf das Auffangbecken zu minimieren. Dadurch wird das Algenwachstum eingeschränkt und gleichzeitig ist das Auffangbecken von allen Seiten leicht zugänglich. Der DT-Flüssigkeitskühler verfügt außerdem über selbstentleerende Sprühköpfe und Sprühdüsen mit großen Öffnungen, die Schmutzablagerungen und Verstopfungen vorbeugen und eine mögliche Vereisung begrenzen.

Weitere Informationen zum innovativen Marley DT Fluid Cooler finden Sie unter /produkte/marley-dt-fluid-cooler.

de_DE