Seite wählen

Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Angebot und vollem Service in der Entwicklung und Herstellung von Kühltürmen und anderen spezialisierten Wärmetauschern, gibt bekannt, dass Marley® MBX EZ Pack Fill wurde ausgewählt als Gewinner des Anlagenbau Die Auszeichnung „Produkt des Jahres“ (POY) des Magazins in der Kategorie Wartungswerkzeuge und -ausrüstung.

Das Programm „Produkt des Jahres 2018“ ist eine erstklassige Auszeichnung für neue Produkte in der Fertigungs- und Nichtfertigungsbranche. Das jährliche Leserwahlprogramm, das nun zum 31. Mal stattfindet,st Jahr, bietet AnlagenbauDas Publikum wird mit Informationen über führende neue Produkte in ihren Bereichen versorgt. Qualifizierte Abonnenten von CFE Media, darunter Betriebsingenieure, Betriebsleiter, Wartungsleiter und Produktionsleiter, stimmen über die Gewinner ab. Die Preisträger werden im April beim jährlichen Engineering Awards in Manufacturing Dinner in Chicago geehrt.

Marley MBX EZ Pack Fill ist ein leistungsstarkes, von unten gestütztes, zweiteiliges PVC-Pack, das speziell für Wartungsprojekte an Kühltürmen entwickelt wurde. Das Ersatzfüllsystem vereinfacht die Handhabung und Installation, sodass die Wartung schnell und einfach ist, ohne dass größere Turmmodifikationen erforderlich sind.

Das MBX EZ Pack Fill-System ist in verschiedenen Höhen und Luftwegen (von 48 bis 60 Zoll) erhältlich, kann für modulare Türme gestapelt und an verschiedene Neigungsbedingungen angepasst werden. Der Auftragnehmer kann es einfach lagern und auf die gewünschte Größe zuschneiden. Die untere Stahlstützstruktur ist einfach zu montieren und erfordert keine Hardware.

Das MBX EZ Pack Fill wird aus inertem PVC thermogeformt, um eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand zu gewährleisten. Es enthält hocheffiziente zellulare Tropfenabscheider und Lamellen, die in die Füllplatten integriert sind. Tropfenabscheider und Lamellen tragen dazu bei, niedrige Tropfenraten zu erreichen, Wasser im Kühlturm zu halten und eine präzise Luftverteilung bei großen Schwankungen des Luftstroms zu gewährleisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.spxcooling.com.

de_DE