Seite wählen

Nachricht


Prüfen
Um Gefahren vorherzusehen und Schäden und teure Ausfallzeiten zu vermeiden, ist es wichtig, Kühlsysteme sorgfältig auszuwählen und die neuesten Forschungsergebnisse zu berücksichtigen. Wird in Kombination mit Kältemaschinen zur Komfortkühlung in großen Wohn-, Gewerbe- und ... verwendet.
MCAA Smart Solutions erkennt an, dass die sorgfältige Zusammenarbeit zwischen SPX Cooling, Herman Goldner (Maschinenbauunternehmer), Dyna-Tech Corporation (Vertreterfirma), Erickson Inc. (Helikopter) und anderen zur erfolgreichen Installation eines Kühlturms in einem stark frequentierten Bereich geführt hat ...
Prüfen
Unabhängige Überprüfung der Herstellerangaben zum Schallpegel von Kühltürmen durch Dritte – Eine solche Bewertung ist die einzige objektive Möglichkeit, den abgestrahlten Lärm zu bewerten. Lärmprobleme durch Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) stellen eine große Herausforderung für... dar.

Innovationen im Verdunstungskühlturm
Nachrichten | Veröffentlichter Artikel

In „Chiller and Cooling Best Practices“ beschreibt Glenn Brenneke, wie SPX Cooling Kundenfeedback und sein Branchennetzwerk nutzt, um neue Produktmöglichkeiten zu identifizieren …
Prüfen
Bei der Planung und Bewertung eines Kühlturmreparatur- und Wartungsprogramms führen nur wenige Kühlturmbesitzer und -betreiber eine gründliche wirtschaftliche Bewertung durch. Und während einfache Reparaturen und Änderungen mit minimalem Aufwand durchgeführt werden können, sind umfangreichere Kühlturmreparaturen...
Prüfen

Kühllösungen für chemische Prozessanlagen
Gutachten-Whitepapers | Nachricht

In der Schwerindustrie, beispielsweise in der Fertigung, der chemischen Verarbeitung und der Öl- und Gasraffination, werden Kühltürme und andere Geräte zur Kühlung des für den Betrieb erforderlichen Wassers verwendet. Da Umweltauflagen und anspruchsvolle Marktbedingungen höhere Anforderungen stellen ...
de_DE