Seite wählen

Marley ABH-Bedienfeld (Advanced Basin Heater)

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Marley ABH Control Panel

Überblick

Das Betriebspersonal kann jetzt die Temperatur sofort einsehen und Sollwerte für einen optimierten Kühlturmbetrieb und eine vorausschauende Wartung anpassen.

Der Marley® Das ABH (Advanced Basin Heater) Bedienfeld steuert den Ein-/Ausschaltbetrieb der Kaltwasserbeckenheizung(en) und verhindert das Einfrieren in kalten Umgebungen.

Proof In Performance
Das Marley ABH-Bedienfeld ist für Kühlturmanwendungen konzipiert und enthält verbesserte Komponenten für Stromkreisschutz, Personalsicherheit, Einstellbarkeit und Ausgangsstatuspunkte für den Anschluss an Fernüberwachungssysteme.

Merkmale

  • Der Halbleiter-Sollwertregler mit Display zeigt den Temperatursollwert und die Kaltwassertemperatur an, sodass der Bediener die Sollwerte manuell über die Gehäusetür oder per Fernzugriff über ein BMS anpassen kann.
  • Ein thermisch-magnetischer Leistungsschalter ist Standard und bietet elektrischen Schutz für das Bedienfeld und die Stromverkabelung.
  • Mit der Push-to-Test-Schaltung für das Heizelement kann der Bediener die Funktionalität der Heizung während der Sommermonate auf einfache Weise testen, um sich auf kaltes Wetter vorzubereiten.
  • Der Marley PT-100 Temperatur-RTD ist für den industriellen Einsatz geeignet und bietet genaue Messungen mit der Möglichkeit, die Verkabelung über große Entfernungen zu verlängern.
  • Ein integrierter Schaltkreis zur Abschaltung bei niedrigem Wasserstand stellt sicher, dass das hochdichte Heizelement vor dem Einschalten mit Wasser bedeckt ist. So wird die Heizung vor dem Durchbrennen geschützt.
  • Durch die Möglichkeit der Ferneinstellung des Sollwerts und der Funktion zur Fernaktivierung des Betriebs sind Anwendungen zur freien Kühlung oder zum Vorheizen von Kühlkreisläufen möglich.
  • Ausgangsstatuskontakte für das BMS-Kommunikationsmodul bestimmen das Schließen des Schützes und die Funktionalität des Heizelements.
  • Industriell gehärtete Komponenten sind zuverlässig und reduzieren Rückrufe vor Ort.
  • NEMA 4X-Glasfasergehäuse mit Schwingdeckel und Riegel widersteht rauen Umgebungen.
  • Ein optionales 4–20-mA-Modul überträgt die Kaltwassertemperatur zur Verwendung durch ein Remote-BMS.

Das ABH-Bedienfeld kann in andere Systeme integriert werden, darunter das Marley AIO-Bedienfeld (All-in-One), das CAN-DO-Motorstarterfeld und das SPPC-Bedienfeld. Es ist auch an verschiedene Prozessanwendungen anpassbar, darunter Platten- und Rahmenwärmetauscher und Kühlkreislaufvorwärmer.

  Ein-/Aus-Betrieb bietet Frostschutz
  Mit der Testtaste lässt sich die Heizleistung testen
  Sendermodul zur Fernüberwachung optional
  Vor Ort programmierbar
  NEMA 4X Fiberglas-Außengehäuse
  Bereitstellung von Lockout/Tagout-Vorkehrungen
de_DE