MARLEY ULTRASCHALL-ÖLSTANDSSCHALTER-STEUERUNG (OLS) für Geareducer-Getriebe
Überblick
Die Ultraschall-Ölstandsschaltersteuerungen von Marley dienen zur Überwachung und Alarmierung bei niedrigem Ölstand in einem Kühlturmgetriebe und verwenden Ultraschallwellentechnologie über einen Satz Sonden.
Der Sollwertschalter ist werkseitig in der Ölstandsleitung montiert; eine Kalibrierung vor Ort ist nicht erforderlich.
An die AC/DC-Schnittstellenbox angelegter Wechselstrom versorgt den Ölstandssensorschalter mit Gleichstrom. In der Schnittstellenbox sind zwei Form C-Relaiskontakte vorhanden, die ihren Zustand ändern, wenn der Ölstand im Getriebe auf einen niedrigen Stand abfällt.
Technische Daten und Spezifikationen für Marley OLS+u
Marley OLS+u+bms Ultraschall-Ölstandsschaltersteuerung für BMS
Der OLS-Ultraschallschalter ist ein 4-adriges Gerät, zwei Adern für Gleichstrom vom BMS (Gebäudemanagementsystem) und zwei Adern für den internen Schalter. Der Schalter enthält einen integrierten EIN-AUS-Trockenrelaiskontakt, der vom BMS verwendet wird, um einen Alarm für den Kühlturmbetreiber auszulösen.
Technische Daten und Spezifikationen für Marley OLS+u+bms