Seite wählen

GridLoc Splash-Fill-Unterstützung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
GridLoc Splash-Fill Support

Überblick

GridLoc Spritzschutzhalter ist ein spritzgegossener Polypropylenhalter für den Einsatz in Querstromtürmen. Das GridLoc-Design verfügt über ein Paar integrierter, gegenüberliegender, nach unten geneigter Spritzschutzgriffe, die an den vertikalen Strängen in jedem Fenster befestigt sind, um die Spritzschutze zu sichern.

Der untere horizontale Strang verfügt über ein kurzes Paar vertikaler Noppen, um die Spritzschutzstangen zu zentrieren und eine scheuerfreie Unterstützung zu bieten, die den Bedarf an Bankstützen überflüssig macht.

Proof In Performance
Das GridLoc-Design verfügt über eine eingeformte Regalstütze an der Oberseite des Gitters, um das Gitter an den Strukturelementen zu befestigen. Das Gitter kann entweder an das Stützelement genagelt oder geschraubt werden, um eine Bewegung des Gitters in der horizontalen Ebene zu vermeiden.

Die typische GridLoc-Anordnung besteht aus 4 x 6 Fuß großen Feldern mit parallel zum Luftstrom verlaufenden Stangen. Die nominale Fensteröffnung für den Stangenabstand beträgt 4 Zoll horizontal und 8 Zoll vertikal. Die GridLoc-Spritzschutzstangengriffe sind mit vielen Spritzschutzstangendesigns von Marley sowie mit handelsüblichen Stangen kompatibel. GridLoc kann auch an historischen Marley-Türmen nachgerüstet werden.

  Hochleistung
  Schwerlast
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE