Seite wählen
  • de_DE

Erinnern Sie sich an JT

Druckzug-Kühlturm

Marke: Rückruf | Produktart: Kühltürme
Recold JT
Recold JT
Recold JT

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Weltweit
 GPM-Bereich: 20 – 2500
 26 – 364 Tonnen pro Zelle
 G235 verzinkte Stahlkonstruktion
 Optionale Edelstahlkonstruktion der Serie 300
Was ist ein Kühlturm?

Der Recold JT ist ein flacher Kühlturm mit Druckbelüftung, der ideal für Installationen mit begrenzter Höhe.

In Kombination mit seinem Radiallüfter ist es das perfekte Passform für den Innenbereich B. bei niedrigen Decken, erforderlichen Leitungen und inakzeptablem Lärm.

System
Das Prozesswasser gelangt in den Sprühbaum oben am Kühlturm, wird auf die Oberfläche des Wärmetauschers oder die Füllung gesprüht und gibt Wärme an die entgegenströmende Luft ab, bevor es aus der Sumpfwanne in das System zurückkehrt. Feuchte Luft gelangt nicht in die Lüftereinheit, was zu einer längeren Lebensdauer und weniger Wartungsproblemen führt. Recold löst dieses Problem mit der benetzten Oberfläche hinter der Lüftereinheit.

Hydro-Sprühdüsen
Hydrospray-Düsen bestehen aus nicht eisenhaltigem Material und sind so dimensioniert und angeordnet, dass sie das Deck optimal benetzen. Die gleichmäßige Verteilung des Sprühnebels über das Deckmaterial ist bei Verdunstungsanlagen äußerst wichtig.

Barrierefreiheit
Recold-Kühltürme sind für maximale Zugänglichkeit für Inspektion und Reinigung ausgelegt. Die patentierten Zugangstüren von Recold auf beiden Seiten des Kühlturms bieten ausreichend Zugang zu Sprühdüsen, Decks, Tropfenabscheidern, Entlüftungen und Auffangwannen für Service und Wartung. Die Zugangstüren von Recold bieten eine vollständige luft- und wasserdichte Abdichtung ohne Dichtungen oder Befestigungselemente und sind „schnell zu öffnen“.

Gebläse
Für optimale Effizienz und minimale Geräuschentwicklung wird ein einziger langsam laufender Vorwärtskurvenlüfter verwendet. Recold hat langsam laufende Vorwärtskurvenlüfter als Standard verwendet, als Tests zeigten, dass Propellerlüfter für die meisten kommerziellen Klimaanlagen zu laut waren. Die geringeren Kosten von Propellerlüftern lassen sich selten rechtfertigen, wenn Lärm unerwünscht ist. Jeder Lüfter wird mit Recolds hochpräziser elektronischer Auswuchtausrüstung ausgewuchtet, um Vibrationen zu vermeiden. Große Lüfter werden aus verzinktem Stahl hergestellt und unterliegen einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Lüfterwellen sind beschichtet, um Korrosion zu verhindern. Die Lüfterantriebe werden mit einer Nennleistung von 150% ausgewählt.

Die Lager sind selbstausrichtende Kugellager mit externen Schmiernippeln und für eine durchschnittliche Lagerlebensdauer von 200.000 Stunden ausgelegt. Robust, OSHA-geprüft, Riemenschutz und Sieb dienen zum Schutz. Der Motor ist auf einem verstellbaren Sockel montiert.

Tropfenabscheider
Die Tropfenabscheider bestehen aus PVC und sind in abnehmbaren, leicht zu handhabenden Abschnitten montiert. Ein Drei-Bruch-Design ermöglicht drei Änderungen des Luftstroms. Die Verwendung von langlebigem Kunststoff eliminiert die Korrosionsprobleme, die mit verzinkten Tropfenabscheidern verbunden sind.

Integrierte Montage
Recold-Kühltürme werden im Werk komplett montiert und als Einheit versandt.

Füllen
Hohe Effizienz wird durch die Verwendung eines PVC-Fülldesigns erreicht, das die größtmögliche benetzte Oberfläche innerhalb der zulässigen luftseitigen Druckabfälle bietet. Die Fülleinheiten haben eine praktische Größe für eine einfache Entnahme. Kühlturmfüllungen müssen hocheffizient sein, aus selbstverlöschendem Polyvinylchlorid (PVC) bestehen und mindestens 40 mm dick sein. Sie müssen eine Flammenausbreitungsrate von 25 gemäß ASTM-Standard E-84 aufweisen und unempfindlich gegen Fäule, Verfall, Pilzbefall oder biologische Angriffe sein.

Testen
Alle Recold-Kühltürme werden unter strenger Aufsicht der Qualitätskontrollabteilung getestet, bevor sie zum Versand freigegeben werden. Ventilatoren und Sprühsysteme werden betrieben, um einen ruhigen, ausgeglichenen Betrieb ohne Leckagen, Wasserverschleppung oder Vibrationen zu gewährleisten. Düsen werden auf ordnungsgemäße Verteilung überprüft.

Kapazitätskontrollen
Alle Recold-Kühltürme sind mit einer speziellen Klappe im Auslassbereich der Gebläsespirale ausgestattet. Diese Klappe ist Standardausrüstung und wird an Ort und Stelle fixiert, um als Strömungsregulierungsflügel zu fungieren.

Wenn eine automatische Steuerung erforderlich ist, wird die Klappe entriegelt und die Klappenstange mit einem Klappenmotor verbunden. Dieses Werk sollte werkseitig installiert und unter sorgfältiger Inspektionsaufsicht eingestellt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Die Klappe wird durch einen Thermostat im Sumpfwasser gesteuert. Die Wassertemperatur wird über einem vorgegebenen Niveau gehalten. Wenn die Wassertemperatur sinkt, schließt sich die Klappe – bei extremen Wetterbedingungen schließt sie vollständig. Der Ventilator wird durch einen Endschalter am Regler gestoppt. Wenn die Wassertemperatur steigt, startet der Ventilator und die Klappe öffnet sich.

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE