Dieser Verdunstungskondensator ist eine robust gebaute Einheit, die für viele Jahre dauerhaften, zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt ist. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sind ein Schlüsselfaktor, um dieses Ziel zu erreichen. Alle Einheiten werden im Werk vollständig zusammengebaut und getestet, um eine schnelle und einfache Installation ohne Startprobleme zu gewährleisten. Durch die Nutzung der überlegenen Eigenschaften von Kupfer wird der MC-Verdunstungskondensator zur kostengünstigsten Lösung für kommerzielle Freon-Kondensationsprojekte.
Betrieb
Der MC-Verdunstungskondensator von Recold nutzt die Effizienz der Verdunstungskühlung zusammen mit den überlegenen Korrosions- und Wärmeübertragungseigenschaften von Kupfer, um ein bestimmtes Kältemittel effizient von einem heißen Gas in eine kühle Flüssigkeit zu kondensieren. Heißer Kältemitteldampf strömt durch das Innere der Kupferspule, während kaltes Wasser über die Außenseite der Spule gesprüht wird. Frische Luft wird über die Außenseite der Spule nach oben gesaugt, während kaltes Wasser in einer effizienten Gegenstromanordnung über die Spule gesprüht wird. Die Wärme des Kältemittels wird auf das Sprühwasser übertragen, wodurch das Kältemittel von einem Gas zu einer Flüssigkeit kondensiert. Die Wärme des Sprühwassers wird durch Verdunstung des Sprühwassers an die Atmosphäre abgegeben.
Kupfer-Wärmetauscherspule
Die Kupferspulen von Recold bieten den Vorteil einer überlegenen Korrosionsbeständigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Während der Herstellung bildet die Kupferspulenoberfläche schnell eine Barriere gegen die korrosiven Auswirkungen einer warmen, feuchten Umgebung. Andere Hersteller verwenden Materialien, die schwerer und anfälliger für Korrosion sind. Kupferspulen sind 30 bis 40 Prozent leichter als vergleichbare Spulen aus verzinktem Stahl.
Die Kombination des Recold-Rohrs mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll und der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer sorgt für weitaus bessere Wärmeübertragungseigenschaften als dickwandiger verzinkter Stahl. Im Falle einer Spulenbeschädigung kann Kupfer mit dem optionalen externen Sammelrohr von Recold problemlos repariert werden, während verzinkte Stahlspulen nahezu unmöglich zu reparieren sind.
Das Spulenrohrbündel besteht aus Kupferrohren mit einem Außendurchmesser von 5/8 Zoll, Rohrböden aus Edelstahl und Kupferköpfen. Die Kupferkonstruktion bietet eine korrosionsfreie Spule für eine längere Lebensdauer. Das hochwertige Rohkupferrohr entspricht den höchsten Standards der Qualitätskontrolle zum Schutz vor Lochfraß und Defekten.
Überlegene Konstruktion
Die Recold M-Serie verwendet bei allen Modellen standardmäßig Auffangbecken aus Edelstahl. Alle Teile des Sammelbeckens, die dem zirkulierenden Wasser ausgesetzt sind, einschließlich der in das Becken hineinragenden Strukturelemente sowie der Befestigungsteile, und alle Beckenoptionen bestehen aus schwerem Edelstahl der Serie 300. Der Rest der Turmstruktur, das Gehäuse und die mechanische Stütze sind aus schwerem, verzinktem Stahl gefertigt. Das Gerät ist für einen Winddruck von 30 psf auf jede geplante Fläche ausgelegt und wird in einem Stück geliefert.
Wasserzirkulationssystem
Die Wasserumwälzpumpe ist eine direkt gekoppelte Zentrifugalpumpe aus Bronze mit mechanischer Dichtung. Jede Pumpe ist werkseitig montiert und verrohrt. Der Standardmotor ist offen, tropfsicher und für den Einsatz im Freien geeignet. Rezirkulierendes Wasser wird direkt über die Spule geleitet, die durch Verdunstungskühlung mithilfe des Frischluftstroms und des Sprühwassers Wärme abgibt. Es müssen keine Füllmedien verunreinigt oder gereinigt werden.
Wasseraufbereitung
Die Wassernachspeisung von Recold erfolgt über ein im Becken installiertes Schwimmerventil aus massivem Messing mit Arm und Schwimmerkugel. Dies ermöglicht einen stabilen, störungsfreien Betrieb, eine einfache Beobachtung des Wasserbetriebsstands und die Wartung des Ventils bei laufendem Gerät. Das Nachspeiseventil ist oberhalb des Überlaufanschlusses positioniert, sodass kein Rückflussverhinderer erforderlich ist.
Fan-Bereich
Der Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und aus glasfaserverstärktem Polypropylen gefertigt. Das Lüftergehäuse verfügt über gebogene Einlassringe für einen effizienten Lufteinlass und -auslass. Die Ventilatoren sind auf einer massiven Stahlwelle montiert, die korrosionsbeständig ist. An jedem Ende der Lüfterwelle befinden sich robuste, selbstausrichtende Kugellager in Stehlagerausführung. Zur Standardausrüstung gehören verlängerte Schmierleitungen, die eine Wartung der Lager ermöglichen, ohne dass die Lüfterschutzgitter entfernt werden müssen.
Lüftermotoren
Die zur Standardausrüstung gehörenden Ventilatormotoren erfüllen die neuen staatlichen EPACT-Effizienzstandards und sind als offene, tropfsichere Ausführung für den Einsatz im Freien geeignet. Die Motoren haben einen Betriebsfaktor von 1,15 und sind auf einem robusten, verstellbaren Sockel montiert, der leicht zugänglich ist. Standardmäßig verwendet das Gerät einen energieeffizienten ODP-Ventilatormotor mit NEMA-Rahmen, der für den Einsatz im Freien geeignet ist.
Lüfterschutzgitter
Alle beweglichen Teile sind durch OSHA-zugelassene verzinkte Stahlgitter geschützt. Jeder Schutz kann leicht entfernt werden, um Zugang zum Lüfter zu erhalten.
Tropfenabscheider
Eliminatoren bestehen aus PVC-Baugruppen in abnehmbaren, leicht zu handhabenden Abschnitten. Jeder Abschnitt verfügt über ein Design mit drei Unterbrechungen, das drei Änderungen des Luftstroms ermöglicht, und ist etwa 5 Zoll tief. Durch die Verwendung von langlebigem PVC entfallen die Korrosionsprobleme, die bei verzinkten Tropfenabscheidern auftreten.