Seite wählen

Recold JW Flüssigkeitskühler

Verdunstungsflüssigkeitskühler

Marke: Marley | Produktart: Verdunstungsflüssigkeitskühler
Recold JW Fluid Cooler 1
Recold JW Fluid Cooler 2
Recold JW Fluid Cooler 3

Produktdetails:

  Niedrigprofil-Flüssigkeitskühler mit Zwangsbelüftung und geschlossenem Kreislauf
  Verfügbarkeit: Weltweit
 Durchflussbereich: 10 – 1700 gpm (2 – 386 m3/h) pro Zelle
  Geringe Höhe, leicht zu verstecken
  Toller Wartungszugang
  Standardmäßig korrosionsbeständige Kupferspulen
 OSHA-konform

Der Recold JW ist ein wenig Lärm, Druckbelüftete Radialventilatorkonstruktion mit einer gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule alles in einer Konfiguration mit niedriger Höhe.
Dieser Verdunstungsflüssigkeitskühler ist eine robust gebaute Einheit, die viele Jahre lang zuverlässig und mit minimalem Wartungsaufwand funktioniert. Sein flaches Design vereinfacht die Integration in architektonische Entwürfe und ermöglicht die Aufstellung im Innenbereich. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sind ein Schlüsselfaktor zur Erreichung dieses Ziels. Alle Einheiten werden vollständig im Werk montiert und getestet, um eine schnelle und einfache Installation ohne Startprobleme zu gewährleisten.

Betrieb
Der JW Fluid Cooler von Recold nutzt die Effizienz der Verdunstungskühlung zusammen mit den überlegenen Korrosions- und Wärmeübertragungseigenschaften von Kupfer, um Prozessflüssigkeit effizient zu kühlen und gleichzeitig vor möglichen Verunreinigungen zu schützen. Heiße Prozessflüssigkeit fließt durch das Innere der Kupferspule, während kaltes Wasser über die Außenseite der Spule gesprüht wird.

Frische Luft wird durch die Außenseite der Spule nach oben gedrückt, während kaltes Wasser in einer effizienten Gegenstromanordnung über die Spule gesprüht wird. Die Wärme des Prozessfluids wird auf das Sprühwasser übertragen, wodurch die Temperatur der Prozessflüssigkeit gesenkt wird. Die Wärme des Sprühwassers wird durch Verdunstung des Sprühwassers in die Atmosphäre abgegeben.

Der Recold JW ist ein geräuscharmer Radialventilator mit Druckzug und einer gewichtssparenden, korrosionsfreien Kupferspule in niedriger Bauhöhe. Dieser Verdunstungsflüssigkeitskühler ist eine robust gebaute Einheit, die viele Jahre lang zuverlässig und mit minimalem Wartungsaufwand funktioniert. Sein flaches Design vereinfacht die Integration in architektonische Entwürfe und ermöglicht die Aufstellung im Innenbereich. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sind ein Schlüsselfaktor zur Erreichung dieses Ziels. Alle Einheiten werden komplett im Werk montiert und getestet, um eine schnelle und einfache Installation ohne Startprobleme zu gewährleisten.

Kupfer-Wärmetauscherspule
Die Kupferspulen von Recold bieten den Vorteil einer überragenden Korrosionsbeständigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Die Oberfläche der Kupferspule bietet eine Barriere gegen die korrosiven Auswirkungen einer warmen, feuchten Umgebung. Andere Hersteller verwenden Materialien, die schwerer und korrosionsanfälliger sind. Kupferspulen sind 30 bis 40 Prozent leichter als vergleichbare Spulen aus verzinktem Stahl.

Die Kombination des 5/8-Zoll-Rohrs von Recold mit der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer sorgt für weitaus bessere Wärmeübertragungseigenschaften als dickwandiger verzinkter Stahl. Im Falle einer Spulenbeschädigung kann Kupfer mit Recolds optionalem externen Verteiler problemlos repariert werden, während Spulen aus verzinktem Stahl fast unmöglich zu reparieren sind.

Das Rohrbündel besteht aus Kupferrohren mit 5/8 Zoll Außendurchmesser, Rohrplatten aus rostfreiem Stahl und Kupferköpfen. Die Kupferkonstruktion bietet eine korrosionsbeständige Spule für eine längere Lebensdauer. Das hochwertige Kupferrohr entspricht den höchsten Standards der Qualitätskontrolle und ist vor Lochfraß und Defekten geschützt.

Überlegene Konstruktion
Die Recold J-Serie verwendet bei allen Modellen standardmäßig Auffangbecken aus Edelstahl. Alle Teile des Auffangbeckens, die dem zirkulierenden Wasser ausgesetzt sind, einschließlich der Befestigungsteile und aller Beckenoptionen, bestehen aus schwerem Edelstahl der Serie 300. Darüber hinaus sind alle inneren Strukturelemente aus Edelstahl der Serie 300 gefertigt. Der Rest der Turmkomponenten, das Gehäuse und die mechanische Halterung sind aus schwerem, werkseitig verzinktem Stahl gefertigt.

Alle Turmkomponenten sind auf einem starren Stahlrahmen montiert, der beispiellose Stabilität und einfache Installation gewährleistet. Optionale Komponenten wie Pumpstationen oder Turmsteuerungen sind ebenfalls auf dem Rahmen montiert, wodurch die kostspieligen Arbeitsstunden für die Montage dieser Zusatzsysteme vor Ort reduziert werden.

Wasserzirkulationssystem
Die Wasserumwälzpumpe ist eine direkt gekoppelte Zentrifugalpumpe aus Bronze mit mechanischer Dichtung. Jede Pumpe ist werkseitig montiert und verrohrt. Der Standardmotor ist offen, tropfsicher und für den Einsatz im Freien geeignet. Rezirkulierendes Wasser wird direkt über die Spule geleitet, die durch Verdunstungskühlung mithilfe des Frischluftstroms und des Sprühwassers Wärme abgibt. Es müssen keine Füllmedien verunreinigt oder gereinigt werden.

Wasseraufbereitung
Die einzigartige Wassernachspeisung von Recold erfolgt über ein Schwimmerventil aus massivem Messing mit Arm und Schwimmerkugel, das in einem externen Schwimmerkasten installiert ist. Dies ermöglicht einen stabilen, störungsfreien Betrieb, eine einfache Beobachtung des Wasserbetriebsstands und die Wartung des Ventils bei laufendem Gerät.

Fan-Bereich
Der Radialventilator ist vorwärtsgekrümmt, statisch und dynamisch ausgewuchtet und aus verzinktem Stahl gefertigt. Das Lüftergehäuse verfügt über gebogene Einlassringe für einen effizienten Lufteintritt und -austritt in die Wanne. Die vorwärts gekrümmten Radialventilatoren arbeiten mit niedrigen Drehzahlen und bieten einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Die Ventilatoren sind auf einer massiven Stahlwelle montiert, die korrosionsbeständig ist. An jedem Ende der Lüfterwelle befinden sich robuste, selbstausrichtende Kugellager in Stehlagerausführung. Zur Standardausrüstung gehören verlängerte Schmierleitungen, die eine Wartung der Lager ermöglichen, ohne dass die Lüfterschutzgitter entfernt werden müssen.

Lüftermotoren
Die zur Standardausrüstung gehörenden Ventilatormotoren sind offene, tropfsichere Motoren und für den Einsatz im Freien geeignet. Die Motoren haben einen Betriebsfaktor von 1,15 und sind auf einem robusten, verstellbaren Sockel montiert, der leicht zugänglich ist. Standardmäßig verwendet das Gerät einen energieeffizienten ODP-Ventilatormotor mit NEMA-Rahmen, der für den Einsatz im Freien geeignet ist.

Lüfterschutzgitter
Alle beweglichen Teile sind durch OSHA-zugelassene verzinkte Stahlgitter geschützt. Jeder Schutz kann leicht entfernt werden, um Zugang zum Lüfter zu erhalten.

Tropfenabscheider
Eliminatoren bestehen aus PVC-Baugruppen in abnehmbaren, leicht zu handhabenden Abschnitten. Jeder Abschnitt verfügt über ein Design mit drei Unterbrechungen, das drei Änderungen des Luftstroms ermöglicht, und ist etwa 5 Zoll tief. Durch die Verwendung von langlebigem PVC entfallen die Korrosionsprobleme, die bei verzinkten Tropfenabscheidern auftreten.

Zugangstüren
Große rechteckige Zugangstüren sind strategisch platziert, um den Zugang sowohl zum oberen Wasserverteilungssystem als auch zum unteren Wannenbecken zu ermöglichen. Die patentierten Türen bieten eine vollständige luft- und wasserdichte Abdichtung ohne den Einsatz von Dichtungen oder Befestigungselementen.

Diskretes Sprühsystem
Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Umwälzpumpe ausfällt, sinkt die Kapazität des Verdunstungskondensators auf 10–201 TP3T der Auslegungskapazität. Recold hat ein optionales diskretes Notfall-Sprühsystem entwickelt, das automatisch vom Standard-Sprühsystem auf das Notfallsystem umschalten kann und bei Auslegungsbedingungen eine Kapazität von ca. 85-90% bereitstellt, während die Pumpe repariert/ausgetauscht wird.

Duales Lüftermotorsystem
Für energiebewusste Benutzer, die auch Backup-Fähigkeit benötigen, bietet das Gerät der Recold J-Serie auch das optionale Dual Fan Motor System von Recold, das den Standardmotor mit voller Leistung mit einem viel kleineren Motor kombiniert. Der Lüftermotor mit niedrigerer Drehzahl bietet eine Auslegungsleistung zwischen 65 und 701 TP3T bei etwa 1/8 der PS. Dieser Sekundärmotor kann auch als Backup für den Fall verwendet werden, dass der Primärmotor jemals ausfällt. Eine Notwendigkeit, wenn der Verlust einer Einheit zu verdorbenem Fleisch und geschmolzenem Eis führt. Der Betrieb des Lüftermotors mit niedriger Drehzahl führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung in dB, ideal für lärmempfindliche Standorte.

Kontroll systeme
Recold kann Steuerungssysteme aller Komplexitätsstufen integrieren, von Standard-Lüfterstarts und -abschaltungen bis hin zu speicherprogrammierbaren Steuerungen, die in Verbindung mit Ihrem Gebäude- oder Prozesssystem arbeiten. Steuerungsoptionen wie Antriebe mit variabler Drehzahl bieten optimale Temperaturregelung, Energiemanagement, Schalldämmung und Langlebigkeit mechanischer Geräte. Festkörper-Wasserstandsregler überwachen den Beckenwasserstand mit Wassernachspeisung über Magnetventile. Zu den Konfigurationen gehören Nachspeisung sowie Alarm und Abschaltung bei hohem und niedrigem Wasserstand und Abschaltung der elektrischen Beckenheizung. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter, um mehr über Recolds umfangreiches Steuerungsangebot zu erfahren.

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE