Werkseitig montierte modulare Kühltürme mit offenem Kreislauf
für mittlere bis hohe WärmebelastungenKÜHLTURMANWENDUNGEN / INDUSTRIELLE PROZESSKÜHLUNG
Ob für die Ausstattung eines neuen Werks oder den Ersatz eines herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturms, Marley® Im Werk vormontierte Kühltürme bieten erhebliche Vorteile, darunter kürzere Lieferzeiten für eine schnellere Lieferung und vorgefertigte Module für eine einfachere und sicherere Installation.
Diese modularen Türme werden aus Materialien in Industriequalität gebaut und sind so konstruiert, dass sie den harten Anforderungen von Prozesskühlungsanwendungen in Fertigungsanlagen, Rechenzentren und Fernwärmekomplexen standhalten.
Zu ihren vielen Vorteilen gehören:
Zertifizierte Wärmeleistung vom Cooling Technology Institute (CTI), um die thermische Leistung wie angegeben zu erreichen, wodurch Kosten für Tests vor Ort entfallen.
FM-GENEHMIGTE Option. Viele Kühltürme von Marley verfügen über die FM-Zulassung für den Einsatz ohne Brandschutzsystem, um eine günstigere Betriebsversicherung zu ermöglichen.
Standortflexibilität. Vormontierte Türme benötigen weniger Stellfläche, mehr Möglichkeiten zur Aufstellung auf dem Standort und benötigen in der Regel weniger Planfläche als vor Ort errichtete Türme.
Integrierte Kaltwasserbeckenoption. Viele Marley-Türme verfügen über Kaltwasserbecken, wodurch der kostspielige Bau von Betonbecken vor Ort entfällt.
Auswahl an Wärmeträgermedien um unterschiedlicher Wasserqualität gerecht zu werden.
Empfohlene Produkte:
Marley NC Everest® Crossflow-Kühlturm
Der NC Everest bietet bis zu 50% mehr Kühlleistung, höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten.
Marley MD Everest® Gegenstrom-Kühlturm
Der MD Everest Cooling Tower eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höherem Kühlbedarf, darunter Rechenzentren, Fernwärmekomplexe, Standorte der Gesundheitswissenschaften und Industriekomplexe.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Marley Open Circuit Kühltürme Teil Ihrer industriellen Prozesskühllösung sein können:
Whitepaper: Modulares Bauen
Neue Fortschritte im modularen Design sorgen für bis zu 50 Prozent mehr Kühlkapazität, größere Energie- und Installationseinsparungen, weniger Komponenten und einfachere Wartung.
Mehr lesen…
Whitepaper: Kühltürme ermöglichen Wasser- und Energieeinsparungen als Teil effizienter Kühlsysteme für Rechenzentren
Neue Fortschritte im modularen Design sorgen für bis zu 50 Prozent mehr Kühlkapazität, größere Energie- und Installationseinsparungen, weniger Komponenten und einfachere Wartung.
Mehr lesen…
Whitepaper: Wie FM APPROVED Kühltürme zur Risikominderung beitragen
Wenn der Wasserfluss vorübergehend unterbrochen wird, beispielsweise im Brandfall, können einige Kühltürme, die brennbare Materialien enthalten, und trockene Bereiche gefährdet sein.
Mehr lesen…
On-Demand- und Live-Webinar-Bibliothek
Erweitern Sie Ihr Wissen über Verdunstungskühlung durch dieses und andere aufgezeichnete Webinare, die von technischen Experten von SPX Marley präsentiert werden.
Jetzt registrieren…
Verwenden Sie dieses Formular und ein SPX-Teammitglied wird sich noch heute bei Ihnen melden.
Um sofort mit jemandem zu sprechen, rufen Sie 1-800-4-Marley an.