Bei der Konfiguration eines Kühlturms müssen Ingenieure aus einer Vielzahl von Edelstahlsorten wählen. Edelstahl Typ 301L (SS), Edelstahl Typ 304 und sogar Edelstahl Typ 316 können für die Turmstruktur und -komponenten, einschließlich Kaltwasserbecken, wählbare Optionen sein, wenn ein zusätzlicher Korrosionsschutz über verzinkten Stahl hinaus gewünscht wird.
Das Verständnis der unterschiedlichen Materialeigenschaften von Edelstahlsorten kann zu logischeren und zuverlässigeren Entscheidungen führen. Typ 301L (das „L“ bezeichnet die kohlenstoffarme Version von 301) hat einen maximalen Kohlenstoffgehalt von 0,03 Prozent, während Typ 304 0,08 Prozent hat. Dieser geringe Unterschied im Kohlenstoffgehalt wirkt sich erheblich auf die Korrosionsbeständigkeit der beiden Materialien aus. in den geschweißten Bereichen.
Obwohl ihr Chrom- und Nickelgehalt sowie ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und Korrosion in typischen Kühlturmumgebungen nahezu identisch sind, bietet der niedrige Kohlenstoffgehalt von Typ 301L im Vergleich zu Typ 304 eine bessere Korrosionsbeständigkeit an Schweißnähten. Außerhalb der Schweißnähte bieten diese beiden Edelstahlsorten in typischen Kühlturmumgebungen praktisch den gleichen Korrosionsschutz.
Zu den weiteren Vorteilen einiger Güten vom Typ 301L gehören eine höhere Streckgrenze und Zugfestigkeit sowie eine bessere Ermüdungsbeständigkeit. Sie lassen sich auch schneller kaltverformen, was die Ausdünnung verringert und für eine höhere Festigkeit in den geformten Bereichen sorgt.
Unter extremen Bedingungen, wie Umgebungen mit niedrigem pH-Wert, hohem Chloridgehalt oder extrem oxidierenden oder reduzierenden Umgebungen, kann ein zusätzlicher Korrosionsschutz durch Materialien wie Edelstahl Typ 316 gerechtfertigt sein. Edelstahl Typ 316 enthält Molybdän, das für noch höhere Korrosionsbeständigkeit sorgt.
Die meisten Kühltürme sind diesen extremen Bedingungen nie ausgesetzt. Treffen Sie eine kluge Wahl und wählen Sie die Materialien, die für Ihren Einsatzzweck am besten geeignet sind. Vermeiden Sie Investitionen in teure Materialien, die Ihr Kühlturm nie benötigen wird.