Lärmbelästigung durch Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) ist für Gemeinden und Unternehmen eine große Herausforderung. Regierung und Industrie sind mit zunehmend strengeren und strenger durchgesetzten Lärmschutzbestimmungen konfrontiert. Obwohl Lärm überall ein Problem darstellt, stellen einige Anwendungen größere Lärmbelastungen dar, darunter medizinische Einrichtungen, Universitäten, Bürogebäude, Hotels und Wohngebiete.
Hier einige Überlegungen zur Produktauswahl für Anwendungen, bei denen eine Schalldämmung unabdingbar ist:
Überlegen Sie sich sorgfältig das Design und die Größe der Erstausrüstung – Ein größerer Turm benötigt weniger Gesamtluftstrom und daher weniger Lüfterleistung als ein kleinerer Turm. Dadurch können Sie die Gesamtlüfterleistung und -geschwindigkeit minimieren, die beide zur Geräuschentwicklung beitragen. Querstromtürme mit Filmfüllung erzeugen weniger Wassergeräusche durch „Spritzer“ als herkömmliche Gegenstromtürme ohne zusätzliche Geräuschdämpfung.
Ventilatoren mit Premium-Effizienz – Lüftergeräusche sind normalerweise die größte Lärmquelle. Daher kann der Einbau von Lüftern mit hoher Effizienz den Geräuschpegel erheblich senken. Wählen Sie Modelle, die den Geräuschpegel bei möglichst geringer Leistungseinbuße senken können.
Antrieb und Motor – Antriebe mit variabler Drehzahl können den Schall reduzieren und Energie sparen. Einige sind so konstruiert, dass sie den Schallpegel eines Turms bei reduzierter Last/Umgebungstemperatur minimieren. Erwägen Sie die Auswahl eines leisen Getriebeantriebssystems.
Schalldämpferabschnitte – Erwägen Sie die Dämpfung sowohl für den Auslass- als auch den Einlassbereich von Kühltürmen. Installieren Sie zur maximalen Geräuschreduzierung zwei Stufen von Dämpfern. Stellen Sie sicher, dass Sie die Auswirkungen von Einlassdämpfern auf die Leistung abwägen. Auslassdämpfer können eine Vergrößerung des Turms oder eine Erhöhung der Lüfterleistung erforderlich machen.
Unabhängige Überprüfung der Geräuschpegelangaben der Hersteller für Kühltürme durch Dritte – Eine solche Bewertung ist die einzige objektive Möglichkeit, abgestrahlten Lärm zu beurteilen und sicherzustellen, dass er den am häufigsten angewandten Testmethoden entspricht.