Overland Park, Kan. – SPX Cooling Technologies, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Angebot und vollem Service in der Entwicklung und Herstellung von Kühltürmen und anderen speziellen Wärmetauschern, erhielt Unternehmenskritisch Zeitschriften Top-Tier-Produktauszeichnung für seinen Marley NC Everest Cooling Tower, der in der Kategorie HVAC-Systeme ausgezeichnet wurde.
„Die Auswahl zwischen den Besten der Besten ist keine leichte Aufgabe, aber genau darum geht es bei den Top Tier Product Awards – die Auszeichnung hervorragender Fertigungsqualität bei unternehmenskritischer Ausrüstung, die Sicherheit, Energieeffizienz und innovative Lösungen vereint, um eine zuverlässige Betriebszeit für die Rechenzentren von heute und morgen zu gewährleisten“, so Amy Al-Katib, zertifizierte Fachkraft für Rechenzentrumsdesign und Chefredakteurin von Unternehmenskritisch Zeitschrift.
Der Marley NC Everest Cooling Tower wurde von einer Jury aus externen Juroren zum Sieger gekürt, die jeden Beitrag nach Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Größe und anderen bemerkenswerten Merkmalen bewertete. Sieben Hersteller aus acht Kategorien schafften es in den Kreis der ersten Gewinner. „Gemeinsam legen sie die Messlatte höher, wenn es um unternehmenskritische Geräte und das, was zu erwarten ist, geht“, sagte Al-Katib.
Kundenbefragungen und Interviews mit Endnutzern, Ingenieuren und Maschinenbauunternehmen sowie Forschung und Entwicklung treiben die Innovationen bei SPX Cooling Technologies voran. Gespräche mit Projektmanagern von Rechenzentren ergaben spezifische Anforderungen: schnellere Lieferung an den Standort, kürzere Bauzeit, weniger Lagerfläche, weniger logistische Anforderungen und sicherere Montagetechniken, um nur einige zu nennen. Die Fähigkeit, diese Anforderungen zu erfüllen, macht den NC Everest Cooling Tower für unternehmenskritische Einrichtungen so wertvoll.
Die vormontierten Module des Kühlturms kommen früher vor Ort an und können schneller installiert werden als vor Ort errichtete Türme, die häufig die erforderliche Tonnage aufweisen müssen für große Rechenzentrumskomplexe. Sein modularer Aufbau minimiert außerdem den Bedarf an Rohrleitungen und elektrischen Anschlüssen und senkt so die Installationskosten.
Der Marley NC Everest Kühlturm bietet bis zu 50% mehr Kühlleistung als andere werkseitig montierte, einzellige Querstromkühltürme. Neben der unübertroffenen Kühlleistung bietet der NC Everest Kühlturm verbraucht bis zu 35% weniger Lüfterleistung und erreicht so höhere Energieeinsparungen.
Der Kühlturm verfügt über das patentierte MarKey® Driftbeseitigungstechnologie, um eine messbare Driftrate von bis zu 0,0005% des zirkulierenden Wasserflusses zu erreichen, sodass weniger Wasser aus dem Turm entweicht. Es enthält außerdem hocheffiziente PVC-Wärmeübertragungsfüllmedien und integrierte Lamellen für maximale Wasserrückhaltung. Über sieben Fuß lange Türen haben Sie Zugang zu den Servicedecks und mechanischen Komponenten im Inneren des Turms, was Inspektionen und Wartungen sicherer und einfacher macht.
Der Marley NC Everest Cooling Tower erhielt außerdem den Judges‘ Choice Award 2019 beim Environment + Energy Leader Awards-Programm. Weitere Informationen finden Sie unter www.spxcooling.com.