Seite wählen

Overland Park, Kan. SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, gibt bekannt, dass jetzt neue, größere Modelle des Marley MD Everest Gegenstromkühlturms erhältlich sind. Der Marley MD Everest Kühlturm wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an große HLK-Systeme gerecht zu werden, und eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen. Er bietet im Vergleich zu anderen vormontierten Gegenstromtürmen fast dreimal mehr Kühlleistung.

Mit 3790 Tonnen ist der MD Everest Kühlturm eine ideale Eins-zu-eins-Lösung für große Kühlsysteme. Der Turm kann mithilfe verschiedener Füllarten an unterschiedliche Wasserqualitäten angepasst werden. Der MD Everest Tower erreicht eine niedrige Driftrate von bis zu 0,0005 Prozent des zirkulierenden Wasserdurchflusses, sodass weniger Wasser aus dem Turm entweicht.

Der MD Everest Kühlturm bietet im Vergleich zu anderen werkseitig montierten Gegenstromtürmen erhebliche Vorteile, darunter unübertroffene Kühlleistung, Energieeffizienz, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten. Um eine schnellere Installation und sicherere Montageprozesse zu ermöglichen, wird der MD Everest Kühlturm in Modulen geliefert, die in einer kontrollierten Fabrikumgebung vorgefertigt werden.

Die robuste Konstruktion des MD Everest Kühlturms erfüllt die Anforderungen an Erdbeben- und Windlasten gemäß den Bauvorschriften ASCE und IBC. Zu den zuverlässigen mechanischen Komponenten von Marley gehört ein fünf Jahre wartungsfreies System 5 Marley Getriebe.® Getriebeantrieb; energieeffizientes, verstopfungsarmes PVC-Wärmetauscher-Füllmaterial; und Motor Outside Airstream (MOA) serienmäßig. Der MD Everest Tower beinhaltet außerdem eine fünfjährige Garantie auf die mechanischen Komponenten.

Die thermische Leistung des MD Everest Cooling Tower ist vom Cooling Technology Institute (CTI) zertifiziert, wodurch die Notwendigkeit und die Kosten für Tests vor Ort entfallen.

de_DE