Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, stellt seinen neuen Marley MH Element Fluid Cooler vor, einen Kühlturm mit geschlossenem Kreislauf und Saugzug, der für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), Industrie- und Prozesskühlungsanwendungen geeignet ist. Dank seines Hybridbetriebs und seiner hocheffizienten Komponenten bietet der Marley MH Element Fluid Cooler mehr Wärmekapazität bei geringerem Platzbedarf und geringerer Lüfterleistung.
Der Marley MH Element Fluid Cooler ist der effizienteste seiner Klasse. Im Vergleich zu Flüssigkeitskühlern mit herkömmlichen HDG-Spulen bietet der MH Element Fluid Cooler 15 Prozent mehr Wärmekapazität, ist 20 Prozent leichter pro Stellfläche, benötigt 35 Prozent weniger Flüssigkeitsvolumen und verbraucht 35 Prozent weniger Lüfterleistung. Seine Hochleistungs-Kupferspulen bieten eine siebenmal höhere Wärmeleitfähigkeit und können entleert werden, was die Lebensdauer durch ihre überlegene Korrosionsbeständigkeit verlängert. Darüber hinaus haben Kupferspulen bakteriostatische Eigenschaften und sind mit hohem Restwert recycelbar.
Der MH Element Fluid Cooler vereint Kühlturm- und Wärmetauscherfunktionen in einem System. Die Prozessflüssigkeit befindet sich in einem sauberen, geschlossenen Kreislauf und ist so vor Verunreinigungen von außen geschützt. Das Hybriddesign des Flüssigkeitskühlers verwendet eine Kombination aus Füllmedien und Spulen mit glatter Oberfläche und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kühlern mit geschlossenem Kreislauf eine deutlich verbesserte Leistung.
Mit einer höheren Kapazität pro Stellfläche als herkömmliche geschlossene Kreislaufkonstruktionen eignet sich der MH Element Fluid Cooler für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die robuste Konstruktion mit der fünfjährigen mechanischen Garantie von SPX Cooling Technologies sorgt dafür, dass die Prozesse Jahr für Jahr reibungslos laufen.
Die Wärmekapazitäten der Standardmodelle werden vom Cooling Technology Institute (CTI) unabhängig für die Leistung mit Wasser-, Ethylenglykol- und Propylenglykollösungen zertifiziert. Der MH Element Fluid Cooler ist standardmäßig mit geräuscharmen Lüftern ausgestattet. Um noch strengere Schallanforderungen zu erfüllen, sind auch andere Lüfter- und Dämpfungsoptionen erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie /Verdunstungsflüssigkeitskühler/Marley-MH-Fluid-Cooler/.
Über SPX Cooling Technologies, Inc.:
SPX Cooling Technologies, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Kühltürmen, Verdunstungsflüssigkeitskühlern, Verdunstungskondensatoren, industriellen Verdampfern und luftgekühlten Wärmetauschern und bietet seit fast einem Jahrhundert umfassende Kühllösungen, Komponenten und technischen Support für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), Kältetechnik sowie industrielle und Prozesskühlungsanwendungen. SPX Cooling Technologies und seine Produktmarken sind Teil der SPX Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.spxcooling.com.
Über SPX Corporation:
SPX Corporation ist ein Anbieter hochentwickelter Produkte und Technologien und nimmt führende Positionen in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Detektion und Messung sowie technische Lösungen ein. SPX Corporation mit Sitz in Charlotte, North Carolina, erzielte 2018 einen Jahresumsatz von rund $1,4 Milliarden und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter in 17 Ländern. SPX Corporation ist an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „SPXC“ notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.spx.com.