Seite wählen

Overland Park, Kansas. SPX Cooling Technologies, Inc., ein Branchenführer mit umfassendem Angebot und vollem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, gibt die Veröffentlichung einer Informationsbroschüre bekannt. Video das die Unterschiede in Größe und Kapazität zwischen drei Marley® NC®-Kühlturmmodellplattformen beschreibt: der Marley NC8407 – ein einstöckiger Turm, der Marley NC8414 – ein modularer zweistöckiger Turm und der Marley NC8422 (NC Everest®) – der größte Turm mit der höchsten Kapazität.

Das Video beginnt mit einer nebeneinander dargestellten Größendarstellung der drei Kühlturmmodelle. Dazu kommen computergenerierte Schemata der Türme und eine lebensgroße menschliche Figur, die neben jedem Turm steht und den Kontext vermittelt.

Anschließend werden die drei Türme in einer Seiten- und Draufsicht gezeigt und ihre Abmessungen angezeigt: Die Türme sind zwischen 12 Fuß (NC8407) und 27 Fuß 1 Zoll (NC8422) hoch und zwischen 11 Fuß 11 Zoll (NC8407) und 22 Fuß 5 Zoll (NC8422) breit.

Anschließend werden die Türme nebeneinander dargestellt und ihre Kühlleistung angezeigt. Die Türme verfügen über eine maximale Kühlleistung von 736 Tonnen (NC8407), 1455 Tonnen (NC8414) und 2189 Tonnen (NC8422).

Mit den im Video präsentierten visuellen Informationen kann man die Unterschiede in Größe und Kapazität zwischen drei typischen Modellplattformen des Marley NC-Kühlturms besser verstehen.

Weitere Videos zum Thema Kühltürme finden Sie unter: /Video.

de_DE