Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, kündigt den Industrieverdampfer der SGS PC-Serie an, ein Luftseitenprodukt für die industrielle Kühlung. SGS Refrigeration, Inc. wurde 2019 von SPX Cooling Technologies übernommen.
Der Verdampfer der PC-Serie unterstützt große Gefrier-/Kühlgeräte für die Penthouse- und Kadaverkühlung. Die umfangreiche Produktlinie bietet über 100 Modelle von 1,5 bis 70 Tonnen mit verschiedenen Lüfterauslassanordnungen. Die Spulen sind effizient mit Edelstahlrohren des Typs 304L mit einem Außendurchmesser von ¾ Zoll konstruiert, der in Richtung des Luftstroms versetzt ist. Turbo-Abstandshalter zwischen den Aluminiumrohren bieten einen nominalen Abstand von drei, vier oder sechs Lamellen pro Zoll und verbessern die Lamelleneffizienz. Für maximale Effizienz wird jede Spule maßgeschneidert für den vorgesehenen Einsatzzweck hergestellt.
Jeder Verdampfer der PC-Serie verfügt über Gehäuse aus werksverzinktem Stahl für maximale Festigkeit, einen hocheffizienten Lüfter mit Überlastungsschutz, Hochleistungsmotoren und korrosionsbeständige Ablaufwannen für eine lange Lebensdauer. Zu den optionalen Funktionen gehören leise Lüfter, Weitwurfadapter, EC-Lüftermotorkombinationen, vollflächige Wannen (Lüfterschutz) und Penthouse-Anordnungsoptionen.
Die Industrieverdampfer von SGS sind für eine breite Palette von Kältemittelzufuhren konzipiert und in mehreren Rohr- und Lamellenkombinationen sowie mehreren Lüfter-/Motorkonfigurationen erhältlich, um den Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Kundenspezifische Designs für besondere Anforderungen sind ebenfalls erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie /industrielle Verdampfer/SGS-PC-Serie-Produktkühler/.
Über SPX Cooling Technologies, Inc.:
SPX Cooling Technologies, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Kühltürmen, Verdunstungsflüssigkeitskühlern, Verdunstungskondensatoren, industriellen Verdampfern und luftgekühlten Wärmetauschern und bietet seit fast einem Jahrhundert umfassende Kühllösungen, Komponenten und technischen Support für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), Kältetechnik sowie industrielle und Prozesskühlungsanwendungen. SPX Cooling Technologies und seine Produktmarken sind Teil der SPX Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.spxcooling.com.
Über SPX Corporation:
SPX Corporation ist ein Anbieter hochentwickelter Produkte und Technologien und nimmt führende Positionen in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Detektion und Messung sowie technische Lösungen ein. SPX Corporation mit Sitz in Charlotte, North Carolina, erzielte 2018 einen Jahresumsatz von rund $1,4 Milliarden und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter in 17 Ländern. SPX Corporation ist an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „SPXC“ notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.spx.com.