Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service im Bereich Design und Herstellung von Verdunstungskühltürmen, gibt die Erweiterung der Produktlinie Marley DT Fluid Cooler bekannt.
Die neuen Marley DT Fluid Cooler-Modelle verfügen über Rippenrohrschlangen, die die Wärmeleistung verbessern und einen Trockenbetrieb in einem breiteren Bereich von Umgebungstemperaturen ermöglichen. Die neuen Modelle können Wärme effektiver ableiten, ohne Wasser bei bis zu 20 Grad höheren Umgebungstemperaturen zu verdampfen als mit Glattrohrschlangen, was zur Senkung der Kosten für Wasserverbrauch, Wasseraufbereitung und Pumpenenergie beiträgt. Andere DT-Flüssigkeitskühlermodelle mit Glattrohrschlangen können den Kaltwassersollwert mit Trockenfunktionen bei kälteren Umgebungstemperaturen erreichen.
Bei kälteren Wetterbedingungen bietet der Flüssigkeitskühler eine höhere Trockenbetriebskapazität als Hybridkühler mit Füllung/Spule. Er bietet geringere Lüfterenergiekosten im Vergleich zu Kühlern mit Druckzug und reduziert die Anzahl der Systemkomponenten im Vergleich zu kombinierten offenen Turm- und Plattenwärmetauschersystemen (PHE).
Der Marley DT Fluid Cooler ist ein Flüssigkeitskühler mit Saugzug und Gegenstrom. Sein geschlossenes Kreislaufdesign hält die Prozessflüssigkeit in einem sauberen geschlossenen Kreislauf. Die Prozessflüssigkeit wird durch Umwälzwasser gekühlt, das über die Außenseite der Wärmeübertragungsspulen fließt, während durch den Kühler geleitete Luft einen kleinen Teil des Umwälzwassers verdampft und Wärme an die Atmosphäre abgibt. Die robuste Konstruktion, das leistungsstarke Design und eine fünfjährige mechanische Garantie gewährleisten eine gleichmäßige Kühlung über einen weiten Bereich von Durchfluss- und Temperaturanforderungen und über einen langen Lebenszyklus hinweg.
Der weltweit erhältliche DT-Flüssigkeitskühler ist vom Cooling Technology Institute (CTI) zertifiziert. Er ist in verschiedenen Gehäusegrößen von 2,6 x 2,9 Metern bis 3,7 x 5,5 Metern erhältlich und deckt somit ein breites Spektrum an Kühlanforderungen ab. Die robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl verfügt über hochwertige mechanische und Wärmeübertragungssysteme. Edelstahlkomponenten ermöglichen die Anpassung an anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und verlängern die Lebensdauer. Das integrierte Marley-Getriebe sorgt für optimale Kühlung.® Das Getriebeantriebssystem bietet zuverlässige Leistung bei geringem Wartungsaufwand und wird mit einer fünfjährigen Garantie geliefert. Geräuscharme Lüfter gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.
Die dreifachen PVC-Einlasslamellen des Flüssigkeitskühlers helfen dabei, Spritzer zu kontrollieren und die Sonneneinstrahlung auf das Auffangbecken zu minimieren. Dadurch wird das Algenwachstum eingeschränkt und gleichzeitig ist das Auffangbecken von allen Seiten leicht zugänglich. Der DT-Flüssigkeitskühler verfügt außerdem über selbstentleerende Sprühköpfe und Sprühdüsen mit großen Öffnungen, die Schmutzablagerungen und Verstopfungen vorbeugen und eine mögliche Vereisung begrenzen.
Weitere Informationen zum innovativen Marley DT Fluid Cooler finden Sie unter /produkte/marley-dt-fluid-cooler.