Seite wählen
  • de_DE

Overland Park, Kan.SPX Cooling Technologies, Inc., ein branchenführender Full-Service-Anbieter für die Entwicklung und Herstellung von Kühltürmen und anderen Spezialwärmetauschern, kündigt eine neue, fortlaufende Videoserie an, in der bewährte Vorgehensweisen für die Installation des MarleyNC-Kühlturms behandelt werden. Die ersten vier Folgen sind jetzt verfügbar, weitere Folgen werden in den kommenden Monaten veröffentlicht. Verfügbar zum Ansehen sind:

Folge 1: Standortvorbereitung, Ankunft am Turm und Entladen – beschreibt die Schritte für einen reibungslosen und effizienten Aufstellungs- und Empfangsprozess des Kühlturms und gibt an, wo die der Kühlturmlieferung beiliegenden Komponenten und Unterlagen zu finden sind.

Folge 2: Installationsanweisungen und Zeichnungen – überprüft die mit der Kühlturmlieferung eintreffenden Dokumente, einschließlich Stücklisten und Listen aller erforderlichen Hardware, die vor Beginn der Kühlturminstallation lokalisiert und organisiert werden muss.

Folge 3: Notwendige Hardware – beschreibt die für die ordnungsgemäße Installation eines Kühlturms erforderlichen Werkzeuge und Befestigungselemente und enthält Anweisungen zum Abdichten von Fugen, um Lecks zu vermeiden.

Folge 4: Module heben – bietet Heberichtlinien zum einfachen Aufnehmen und Positionieren von Kühlturmmodulen.

Die vollständige Videobibliothek finden Sie unter /Auftragnehmer-RessourcenWeitere Informationen finden Sie unter www.spxcooling.com.

de_DE