Elektronisch kommutiert
(EC)-Motor
Kühlturmteile
SPX Cooling liefert den EC-Motor serienmäßig beim Marley® LW Flüssigkeitskühler, Rückkühlung® LC-Verdunstungskondensator und die adiabatischen Kühlsysteme OlympusV von Marley und Recold.
Im Vergleich zu Riemenantrieben und anderen Motoren mit geringer Leistung (weniger als 5 PS) sind EC-Motoren durchweg effizienter. Bei Anwendungen mit geringer Leistung weist der EC-Motor keinen Leistungsübertragungsverlust auf, während bei anderen Motoren mit geringer Leistung und Riemenantrieben Leistungsübertragungsverluste von 5 bis 20 Prozent auftreten können.
Da EC-Motoren abgedichtete Lager verwenden, ist praktisch keine Wartung erforderlich. Gezackte Lüfterblätter machen den EC-Motor außerdem zu einer geräuscharmen Kraftübertragungstechnologie. Auf alle EC-Motoren gewähren wir eine fünfjährige Garantie.