Rekonstruktion des Kühlturms
Überblick
Unabhängig davon, ob sich ein Turm dem Ende seines Lebenszyklus nähert, größere Betriebsanforderungen bestehen oder ein Strukturversagen aufgetreten ist, steht SPX mit einer Reihe von Lösungen bereit, mit denen Sie Ihren Betrieb schnell wieder in Betrieb nehmen können.
Mit der Erfahrung mehrerer Generationen kann unser äußerst erfahrenes Team Ihre Türme wieder in einen optimalen Zustand versetzen – eine neue Leistung, die die ursprünglichen Spezifikationen übertreffen kann.
Engagiertes Wiederaufbauteam | Erfahrung mit älteren Türmen | Komplettlösungen vom Design über die Installation bis zum Service | Komplette Projektmanagement-Optionen | Turminspektionen | Temporäre Notfalleinheiten zur Minimierung von Ausfallzeiten | Über 30 hauseigene Ingenieure im Team | 100 %ige Bauunternehmen – gewerkschaftlich organisiert und nicht gewerkschaftlich organisiert | Über 250 Marley bildete Handwerker und Techniker aus
Downloads
Einzelheiten
KOMPLETTE SCHLÜSSELFERTIGE ERFAHRUNG
Design, Engineering, Abriss und Bau.
UMFASSENDES ANGEBOT
Vertrautheit mit allen Anlagentypen – Energie, Raffination, Petrochemie, Chemie, Pharmazie, Zellstoff und Papier und mehr.
GENERATIONEN ERFAHRUNG
SPX und seine Traditionsmarken haben in den USA 95%-Kühltürme mit natürlichem Luftzug und über 140.000 Kühltürme mit mechanischem Luftzug entworfen und gebaut
AUSSERGEWÖHNLICHE SICHERHEIT
Die Experience Modification Rates (EMR) sind durchweg außergewöhnlich – unter 1,0. Klicken Sie hier für zusätzliche SPX-Sicherheitsqualifikationen.
Modulare Kühltürme
Wenn ein Wiederaufbau aufgrund eines längeren Ausfalls, Zeit- und Produktivitätsverlusten nicht sinnvoll ist, kommt der modulare Aufbau eines neuen Turms in Betracht. Vormontierte Türme von Marley können 60% früher liefern und 80% schneller installieren als vor Ort errichtete Alternativen.
Der Gegenstrom Marley MD Everest® Kühlturm und der Querstrom Marley NC Everest Kühlturm bieten enorme Vorteile für die Prozesskühlung und industrielle Anwendungen. Diese größeren, effizienten modularen Strukturen können die Kühlkapazität einzelner Zellen erhöhen und gleichzeitig die Gesamtgrundfläche im Vergleich zu herkömmlichen, vor Ort errichteten Türmen um 10 bis 30 Prozent reduzieren.
Weitere Informationen zu modularen Lösungen finden Sie unter Besuchen Sie unsere Kühlturm-Webseite.