Seite wählen

Suchergebnisse: "" | 205 results


Marley NC Fiberglas-Kühlturm

Broschüren, Bibliothek
Durch die Kombination überdurchschnittlicher Leistung mit günstiger Wirtschaftlichkeit setzt der NC Fiberglass die Weiterentwicklung der Marley-Kühlturmtechnologie fort. Ursprünglich Mitte der 90er Jahre als SC-Kühlturm entwickelt, wurde der NC Fiberglass durch kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung zu einem Weltklasse-Kühlturm. Derzeit nicht in den USA, Kanada und Europa erhältlich.

Marley MH Flüssigkeitskühler

Broschüren, Bibliothek
Der Marley MH Fluid Cooler ist das effizienteste System auf dem Markt und Ihre beste Wahl für Industrie- und HLK-Anwendungen. Indem sie die Prozessflüssigkeit in einem sauberen, geschlossenen Kreislauf halten und die Funktion eines Kühlturms und eines Wärmetauschers in einem System vereinen, bieten sie überlegene Betriebs- und Wartungsvorteile.

Benutzerhandbuch für den Marley NC-Stahlkühlturm

Bibliothek, Handbücher
Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die separat angebotenen Anleitungen zu Motoren, Lüftern, Schwimmerventilen etc. sollen dazu beitragen, dass Ihnen Ihr NC-Turm möglichst lange gute Dienste leistet.

Marley HP7000 Lüfter

Broschüren, Bibliothek
Der Marley HP7000-Lüfter ist für den Einsatz in industriellen Kühltürmen konzipiert und bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Lüfterkonstruktionen. Die Marley FlareTip-Blätterverbesserung sorgt für eine höhere Leistung und gleicht Verluste beim Spitzenspiel aus – und unterstützt die Luftbewegung neben dem Lüfterzylinder.

Marley MC Flüssigkeitskühler

Broschüren, Bibliothek
Der Marley MC Stahl-Gegenstrom-Flüssigkeitskühler mit Zwangsbelüftung ist die ideale Lösung für geräusch- und platzsensible Anwendungen.

Marley NC Fiberglas-Benutzerhandbuch

Bibliothek, Handbücher
Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen sowie die separat angebotenen Anweisungen für Motoren, Lüfter, Schwimmerventile usw. sollen sicherstellen, dass Ihr NC Fiberglass-Turm Ihnen so lange wie möglich einwandfreie Dienste leistet. NC Fiberglass ist derzeit in den USA und Kanada nicht erhältlich.

Technische Daten zum Verdampferkondensator der JC-Serie abrufen

Broschüren, Bibliothek
Der JC-Verdunstungskondensator ist eine robust gebaute Einheit, die viele Jahre lang zuverlässig und mit minimalem Wartungsaufwand funktioniert. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sind ein Schlüsselfaktor zur Erreichung dieses Ziels.

Marley MCW Kühlturm

Broschüren, Bibliothek
Der Marley MCW-Kühlturm von SPX Cooling Technologies ist schlicht und ergreifend der effektivste, der heute für schall- und platzempfindliche Anwendungen erhältlich ist. Die ideale Lösung für städtische und industrielle Anwendungen.

Flüssigkeitskühler, Verdampfungskondensator und Kühlturm der J-Serie von Recold

Broschüren, Bibliothek
Die Recold J-Serie hat sich in zahlreichen Anwendungen bewährt, darunter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlung sowie eine breite Palette industrieller Prozesse wie Kunststoffverarbeitung, Wärmebehandlung und Luftkompressorkühlung. Darüber hinaus schaffen wir häufig Mehrwert, indem wir Systeme für spezielle Anforderungen konfigurieren.

Kühlturm der Recold JT-Serie

Broschüren, Bibliothek
Der JT-Kühlturm ist eine robust gebaute Einheit, die viele Jahre lang zuverlässig und mit minimalem Wartungsaufwand funktioniert. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sind ein Schlüsselfaktor zur Erreichung dieses Ziels.
de_DE