Seite wählen

Teile für industrielle Kühlprodukte von SGS

Hochwertige OEM-Ersatzteilkomponenten für Ihre industriellen SGS-Kühlprodukte.

Mit SGS sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte optimal aussehen und funktionieren. Wenn Ihre industriellen Kühlgeräte neue Komponenten benötigen, kann SGS Refrigeration Ihnen und Ihren Kunden zuverlässige, langlebige Lösungen liefern Expansionsventile Zu Fanwächter, Motoren Zu Ersatzspulen.

Unsere Ersatzteile sind auf Qualität ausgelegt und mit einer Vielzahl von Herstellern kompatibel, darunter Krack Industrial, Imeco, Frigid Coil und mehr.

Kernkomponenten

SGS-Coils
Spulen: SGS-Spulen sind die wichtigste Komponente Ihres Verdampfers oder Kondensators und sind für eine Vielzahl von Modellen und in verschiedenen Materialien erhältlich.
SGS-Drain-Pans
Auffangwannen: Auf Langlebigkeit ausgelegt, auf Leistung ausgelegt. Für SGS-Produkte und andere industrielle Kühlgeräte sind mehrere Größen verfügbar.
SGS Pumps
Pumps: Zuverlässige, industrietaugliche Pumpen für Ihre Kühlprodukte, gestützt auf über 100 Jahre Erfahrung.
SGS Drift Eliminators
Tropfenabscheider: Effiziente Tropfenabscheider für die Industriekühlung. Geringere Driftraten und geringerer Druckabfall, erhältlich für verschiedene Designs von SGS und anderen Herstellern.
SGS Spray Nozzles
Sprühdüsen: Branchenführende, zuverlässige und konsistente Wasserverteilungsdüsen, entwickelt von Experten für Verdunstungskühlung.

Kältemanagement

Luftbewegung

DX Distributor Assemblies
DX-Verteilerbaugruppen: SGS-Verteiler verteilen das Kältemittel gleichmäßig im gesamten Verdampferkreislauf und sorgen so für eine möglichst effiziente Wärmeübertragung.
SGS Expansion Valves

Expansionsventile: Die thermostatischen Expansionsventile von SGS regulieren effizient die Kältemittelmenge, die in den Verdampfer fließt, maximieren so die Effizienz und verhindern einen Rückfluss.

SGS-Fan Blades
Lüfterflügel: SGS-Lüfter wurden speziell für Kühlgeräte entwickelt und bieten einen effizienten und leisen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer.
SGS Motors
Motoren: Hochwertige Motoren, die auf über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung basieren und sich in einer Vielzahl von Umgebungen bewährt haben.
SGS Fan Guards
Fanschützer: Schutzvorrichtungen zum Schutz der lebenswichtigen Luftbewegungskomponenten in Ihrer industriellen Kühlanlage.

Mechanische Komponenten

SGS Sheaves
Scheiben, Buchsen und Riemen: Als zusätzliche Komponenten, die für eine ordnungsgemäße Leistung erforderlich sind, bietet SGS Riemenscheiben, Buchsen und Riemen für Ihre industriellen Kühlanforderungen an.
SGS Flanges
Flansche und Lager: Hochwertige Lager und Flansche, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Lassen Sie sich von SGS dabei helfen, das richtige Teil für Ihre Anforderungen zu finden.
SGS Float Valve
Nachspeiseventil: Zuverlässige und langlebige Zusatzwasserventile, die die Wasserverschwendung beim An- und Abfahren begrenzen.
SGS-Geareducer

Geareducer® Getriebe: Das Geareducer-Getriebe wird seit über 80 Jahren in Verdunstungskühlungsprodukten hergestellt und eingesetzt. Es gehört zu den besten und zuverlässigsten Motoren der Branche und ist mit einer Vielzahl von SGS-Kühlprodukten kompatibel.

Finden Sie noch heute Ihr SGS-Kühlteil!

Für weitere Informationen zu SGS-Teilen rufen Sie bitte 815-284-2700 an oder senden Sie uns eine E-Mail an partsales@spx.com, oder füllen Sie das untenstehende Formular aus. Felder mit * sind pflicht.

de_DE