Seleccionar página

Archivos Revit de flujo único de enfriador por líquido MH

Las familias de productos Revit para Marley® Los enfriadores de fluido MH (MHF) proporcionan la geometría básica y las conexiones de tubería típicas para cada tamaño de unidad de la línea de productos. Las familias de productos, una para modelos de flujo simple y otra para modelos de flujo doble, son compatibles con Revit versión 2012 y posteriores, y pueden descargarse en /revit. Las instrucciones a continuación se refieren a los modelos MHF de flujo simple MHF7101 a MHF7109.

Número de modelo
El número de modelo de la familia de productos dicta las dimensiones del plano de la unidad, la altura, el tamaño de la bobina y el material de la bobina; elija con cuidado. Los modelos con bobina de cobre tienen una referencia específica al material de la bobina en el número de modelo de la familia de productos, mientras que los modelos con bobinas de acero no.

Conexiones de entrada y salida del serpentín
Dependiendo del tamaño de la unidad, los modelos MHF estándar de flujo único tienen de una a cuatro conexiones de entrada y salida del serpentín por celda. Las conexiones de bobina están predeterminadas en la cara C (lado de la caja, entrada de aire a la derecha) en la familia Revit, pero se pueden configurar alternativamente para que se ubiquen en la cara A. Las conexiones de bobina estándar para bobinas de acero están biseladas para soldar y ranuradas para uso mecánico. acoplamiento. Las conexiones de bobina estándar para bobinas de cobre son de cobre OD. El tamaño de la conexión se establece de forma predeterminada en los diámetros de tubería comúnmente utilizados para el tamaño de unidad seleccionado.

Ubicación de la bomba de recirculación
La bomba de recirculación de agua para cada celda está ubicada en el exterior de la unidad y puede configurarse para ubicarse en la cara C (predeterminada en la familia Revit) o en la cara A. La bomba puede ubicarse en la misma cara que las conexiones del serpentín. , o en la cara opuesta a las conexiones de la bobina.

Accesorios Opcionales
Los siguientes accesorios opcionales son parámetros seleccionables en la categoría Estructural:

Ventilador ultrasilencioso (solo modelos 7107 y 7109)

Plataforma Cuenca de Distribución (cara D)

Plataforma de puerta de acceso (cara A, cara C o caras A y C)

Amortiguador externo (sección de bobina)

Otros accesorios opcionales pueden alterar o impedir el uso de estas opciones y/o aumentar el tamaño de la unidad.

Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos MHF en el proyecto de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Las disposiciones con la cara A de una celda orientada hacia la cara C de otra celda son las más comunes, con conexiones de serpentín y bombas configuradas en las caras exteriores. Para instalaciones de más de dos celdas, se requiere espacio adicional para dejar espacio para las bombas y las conexiones del serpentín.

El espacio estándar entre celdas de centro a centro se enumera por tamaño de modelo en la siguiente tabla. Las dimensiones de la bomba no se incluyen en el cálculo de los puntos centrales de la celda.

Espaciado de celdas de centro a centro
Tamaño de la unidad dos celdas Cada celda adicional
MHF7101 73,33” (1863 mm) 103,33” (2625 mm)
MHF7103 109,75” (2788 mm) 139,75” (3550 mm)
MHF7105 145,75” (3702 mm) 175,75” (4464 mm)
MHF7107 145,75” (3702 mm) 175,75” (4464 mm)
MHF7109 217,75” (5531 mm) 251,75” (6394 mm)

Liquidaciones
Se debe dejar espacio suficiente para permitir el acceso seguro a la torre y sus componentes. La opción de plataforma con cara de rejilla y la opción de plataforma con puerta de acceso muestran el espacio libre requerido para una jaula de seguridad en la escalera de la plataforma. Además de los espacios libres necesarios para realizar el mantenimiento básico de la torre, se debe proporcionar un espacio adecuado en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar como el ancho de la entrada de aire para una celda, y el espacio libre para la descarga de aire no debe ser inferior a tres diámetros del ventilador. También tenga en cuenta que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador; de lo contrario, la recirculación de aire puede afectar el rendimiento.

Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:

El contenido de información del producto SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) proporcionado en este archivo de datos (incluido su diseño y dimensiones) (“Información”) se proporciona únicamente con fines informativos y no reemplaza una revisión y evaluación de ingeniería profesional. de la situación. Un ingeniero profesional, con licencia en el campo apropiado de la ingeniería, siempre debe realizar la evaluación final de la solicitud; y esa persona, no SPX Cooling ni sus empleados y representantes, es responsable del diseño de ingeniería final y el rendimiento de la aplicación en cuestión.

Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.

SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.

SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta Información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta Información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.

Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.

Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición expresamente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.

Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.

Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

es_MX