IEC del SGS
Condensador evaporativo industrial
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte
Capacidad Térmica: 185 – 1345 R717 toneladas
Diseño, componentes y materiales robustos de grado industrial
Los módulos autoalineantes con barras separadoras incorporadas aceleran la instalación
La opción exclusiva de carcasa galvanizada en caliente (HDG) prolonga la vida útil del producto
Cumple con OSHA
¡Presentamos el nuevo Condensador Evaporativo Industrial SGS!
El nuevo condensador evaporativo industrial de SGS responde a su necesidad de un condensador de refrigeración industrial de calidad que sea:
- Diseñado con precisión
- Cuidadosamente fabricado
- Inspeccionado rigurosamente
- Probado minuciosamente
- Fácil de instalar
- Simple y confiable de operar
Nuestro innovador diseño de condensador evaporativo de soplado comienza con ingeniería y fabricación de calidad que incorpora los componentes y materiales de resistencia industrial que usted exige. E incluye muchas funciones nuevas que aceleran la instalación y la puesta en marcha para que esté operativo antes gracias a menos pasos de montaje en campo y más sencillos.
Y una vez instalado, espere un inicio sencillo y sin problemas. Se simplifican las inspecciones y el mantenimiento de rutina. Estas son sólo algunas de las razones por las que el condensador evaporativo industrial de SGS es la elección lógica para sus aplicaciones del lado del aire:
Beneficios de construcción del producto:
- La estructura se sujeta únicamente con tuercas y tornillos; no se utilizan tornillos para grifo
- El sistema de ventilador está completamente soldado y galvanizado en caliente; no se utilizan puntos de soldadura
- Lavar las bridas
Beneficios de instalación:
- Las secciones superior e inferior autoalineantes requieren solo 4 pernos para acelerar la instalación en el campo
- Tanto la sección superior como la inferior incluyen barras separadoras integradas para simplificar los levantamientos con grúa.
- Los sumideros tienen doble paso hacia la salida para un flujo de agua eficiente.
- Sello del collarín del cabezal 3D
Ventajas operativas:
- Los motores están cubiertos y protegidos de la exposición ambiental.
- Los motores están montados verticalmente para un fácil ajuste.
- Un escalón grande y cómodo se monta sin sujetadores que atraviesen el sumidero.
- La opción exclusiva de carcasa galvanizada en caliente (HDG) resiste la corrosión y extiende la vida útil del producto.
Para su aplicación de refrigeración industrial en la zona de operaciones, confíe en los productos SGS Refrigeration de SPX Cooling Technologies, Inc.
Calidad. Entregado.
SGS REFRIGERACION, INC.
827 W. Progreso Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER Y ASOCIADOS
140 Goleta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COOL, LLC
38 Sur Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
VENTAS RELIANT, INC.
18956 Freeport Dr.
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
ventas-reliant.com
SOLUCIONES MECÁNICAS DEL MEDIO OESTE
8125 Lewis Road
Valle Dorado, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMÉRICA LATINA: FROZTEC
11271 Círculo de intercambio sur
Miramar, Florida, EE.UU.
954 499 1546
froztec.com
CANADÁ: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
PO Box 1084 Estación B, Mississauga, Ontario, Canadá L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca