Seleccionar página
DT Fluid Cooler

Overland Park, Kansas. Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación, enfriadores de líquido y equipos relacionados, ha incorporado nueva tecnología patentada de bobina Aero-X en su sistema DT Fluid de circuito cerrado y tiro inducido. Refrigeradores. El perfil del tubo Aero-X maximiza la capacidad térmica por fila de serpentines gracias a la menor caída de presión del lado del aire (hasta 10% más flujo de aire con el mismo HP del ventilador) y la máxima superficie de transferencia de calor.

El funcionamiento en seco se extiende por períodos más largos con temperaturas de punto de conmutación de hasta 10 °F + más que otras torres de enfriamiento de circuito cerrado similares. Dependiendo del clima, los operadores pueden ganar hasta 15-20% más horas anuales incrementales en modo seco, con ahorros anuales de agua de 3,000 galones/tonelada y $40/tonelada por tonelada de enfriamiento que se pueden lograr en muchas áreas. Los serpentines con aletas opcionales mejoran aún más la capacidad de funcionamiento en seco a temperaturas ambiente más altas.

La reducción de la caída de presión del fluido, hasta 30% menor que la generación anterior, impacta positivamente el costo operativo del sistema al disminuir la demanda de energía de la bomba. Los modelos DT están disponibles en una amplia gama de tamaños y configuraciones para satisfacer requisitos específicos y ofrecer opciones para reducir el tamaño del equipo. El equipo estándar incluye el Geareducer de Marley de bajo mantenimiento.® Transmisión por engranajes, sistema de distribución de agua resistente a obstrucciones, rejillas de entrada de aire de triple paso para reducir las salpicaduras y ventilador silencioso para un funcionamiento silencioso. Su construcción robusta con opciones de acero galvanizado y acero inoxidable, y una garantía mecánica de cinco años, garantizan una refrigeración fiable en una amplia gama de aplicaciones de circuito cerrado.

es_MX