Select Page

Marley NC Everest

Torre de enfriamiento de flujo cruzado

Marley NC Everest Cooling Tower

EL PINÁCULO DE LA REFRIGERACIÓN ESTÁ AQUÍ.

SPX Cooling Technologies se embarcó en la misión de diseñar y construir una torre de enfriamiento como ninguna otra en el mundo. Al igual que los aventureros que escalan el Monte Everest, conocíamos los desafíos, pero estábamos motivados para lograr algo extraordinario. Forjamos un camino hacia la cumbre que lleva el enfriamiento a un nivel superior. El resultado, el NC Everest, ofrece ventajas épicas para el cliente, con una capacidad de refrigeración hasta 50% mayor, mayor ahorro de energía, menos componentes y menores costos de mantenimiento. En comparación con otras torres ensambladas en fábrica, NC Everest se destaca del resto.

Asamblea

Montado en fábrica
Marca: Marley

Certificaciones

Certificado CTI
Cumple con OSHA
APROBADO POR FM
Cumple con ASHRAE 90.1
Certificado Eurovent

Capacidad

Tasa de flujo: 3933 – 6567 gpm (893-1491 m3/h)

Capacidad Térmica: 1311 – 2189 toneladas (5763 – 9623 kW) por celda

Configuración

Flujo cruzado
Disponibilidad: En todo el mundo
Marley NC Everest Cooling Tower 1
Marley NC Everest Cooling Tower 2
Marley NC Everest Cooling Tower 3

Detalles

Aplicaciones HVAC e industria ligera:
En comparación con otras torres de enfriamiento de una sola celda ensambladas en fábrica, NC Everest ofrece ventajas monumentales para aplicaciones HVAC y de industria ligera:

  • Mayor capacidad de enfriamiento que cualquier otra torre de enfriamiento de flujo cruzado en el mundo
  • Mayor ahorro de energía con hasta 35% menos de potencia del ventilador
  • Tuberías y conexiones eléctricas reducidas para mayores ahorros en la instalación.
  • Acceso interior inigualable para inspecciones y mantenimiento más fáciles y seguros

Enfriamiento de Procesos e Industria Pesada aplicaciones:
En comparación con las torres construidas sobre el terreno, NC Everest ofrece ventajas espectaculares para Aplicaciones industriales pesadas y de energía:

  • Mayor capacidad de enfriamiento que cualquier otra torre de enfriamiento de flujo cruzado preensamblada en el mundo
  • Entrega hasta 60% más rápida
  • Instalación hasta 80% más rápida
  • Más flexibilidad en el sitio y proceso de montaje más seguro
  • No se requiere una costosa construcción de cuenca de hormigón
  • Mayor ahorro de energía con una reducción de hasta 20% en la energía de la bomba
  • Tasa de deriva más baja, hasta 0,0005% de flujo de agua en circulación

¿Qué es una torre de enfriamiento?

NC Everest incluye ventajas adicionales que lo distinguen como miembro de la serie Marley NC Cooling Tower:

DISEÑO Y MATERIALES ROBUSTOS

  • Estructura de acero de gran calibre, galvanizado o acero inoxidable.
  • Garantía de componentes mecánicos de 5 años
  • Auténtico y robusto Marley Geareducer® conducir
  • Medios de relleno de intercambio de calor de PVC energéticamente eficientes
  • Rejillas integrales y eliminadores de deriva.

RENDIMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
Certificado por el Cooling Technology Institute para cumplir con el rendimiento térmico especificado.

APROBADO POR FM
Aprobado por FM para uso sin sistema de protección contra incendios en aplicaciones de celdas múltiples para permitir un seguro de operación más asequible.

VENTAJAS OPERATIVAS

  • Menos exposición a la luz solar para reducir los requisitos de tratamiento del agua.
  • Operación confiable en climas fríos gracias al diseño de flujo cruzado
  • Sistema de distribución de agua de flujo variable para mejorar la eficiencia energética en cargas valle

ACCEDA A INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO MARLEY NC AQUÍ.

es_MX