Relleno del paquete Marley MBX EZ
Descripción general
El diseño de relleno fácil de usar para los contratistas hace que la instalación sea rápida y sencilla sin requerir modificaciones importantes en la torre.
El relleno MBX EZ Pack está disponible de fábrica en varias alturas y viaja en avión desde 48” hasta 60”. Se puede almacenar y modificar en el sitio para las dimensiones exactas de transporte aéreo y altura necesarias para las torres de enfriamiento de flujo cruzado, independientemente de la edad de la torre o el fabricante. Los kits de actualización incluyen paquetes de relleno y soportes de acero que no requieren hardware. El relleno MBX EZ Pack es apilable para su uso en torres modulares, lo que elimina la necesidad de estructuras de nivel medio.
El relleno MBX está termoformado a partir de PVC inerte para una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. El PVC tiene una clasificación de propagación de llama de 25 o menos según ASTM-84 y se considera autoextinguible.
Alto rendimiento
Diseño de relleno de película de flujo cruzado con soporte inferior
Persianas integrales
Eliminadores integrales de triple paso
Clasificación de propagación de llama de 25 o menos según ASTM-84
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.