Relleno de película de flujo cruzado MBX
Descripción general
Este relleno hará que la instalación sea más fácil y rápida, al mismo tiempo que ofrece una gran eficiencia de enfriamiento sin grandes modificaciones en la torre.
Las rejillas de ventilación también están moldeadas integralmente dentro de las láminas de relleno, evitando que el agua se escape y garantizando una distribución precisa del aire en amplias variaciones en el flujo de aire.
Los paquetes de relleno MBX están disponibles en varias alturas y recorridos de aire, desde 24 pulgadas hasta 48 pulgadas, y se pueden instalar en casi cualquier torre de enfriamiento de flujo cruzado, independientemente de la antigüedad de la torre o del fabricante. Hay disponibles kits de actualización que incluyen paquetes de relleno MBX, soportes de fibra de vidrio, herrajes de acero inoxidable e instrucciones de instalación.
Diseño de relleno de película de flujo cruzado con soporte inferior
Persianas integrales
Eliminadores integrales de triple paso
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.