Overland Park, Kansas. – Tecnologías de refrigeración SPX, Cª., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento evaporativo e intercambiadores de calor enfriados por aire, anuncia la disponibilidad de varios paneles de control y equipos de monitoreo, lo que simplifica la instalación, operación y recopilación de datos de la torre de enfriamiento. Los paneles de control Marley® permiten que los sistemas de gestión de edificios comuniquen cómodamente las condiciones de las torres de enfriamiento a través de pantallas visuales, comunicaciones de red y salidas de estado de relés.
El panel de control AIO (todo en uno) de Marley® reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha, ya que utiliza cableado de un solo punto en un panel conveniente. Las funciones de control integradas en el panel de control AIO son configurables por el cliente según los requisitos del lugar de trabajo. Una combinación típica es el variador de frecuencia (VFD) para el motor del ventilador, el control del calentador del lavabo, el control del nivel de agua y la interfaz del interruptor de vibración. El panel de control AIO es fácil de usar y cuenta con pantallas visuales fáciles de entender.
El panel de control ABH (calentador avanzado de lavabo) de Marley controla el funcionamiento de encendido/apagado de los calentadores de agua fría para evitar la congelación en ambientes fríos. Cuenta con componentes mejorados, como una pantalla visual de la temperatura del agua y la temperatura del punto de ajuste que luego se puede ajustar según se desee. Un circuito de prueba del elemento calefactor proporciona mantenimiento predictivo y se puede seleccionar una salida de retransmisión de temperatura opcional para la comunicación con un sistema de gestión del edificio. Un disyuntor de desconexión principal proporciona protección contra cortocircuitos y sobrecargas para la seguridad del personal.
SPX también ofrece una gama de productos de protección y monitoreo de vibraciones, desde interruptores mecánicos tradicionales hasta interruptores de estado sólido con funciones "inteligentes" para una medición más precisa. Esta gama completa de soluciones de vibración satisface las necesidades de los operadores en función de factores como el costo y el rendimiento, con opciones avanzadas para simplificar la resolución de problemas y reducir posibles daños a las torres de enfriamiento.
Al igual que las soluciones de vibración disponibles, los controles de nivel de agua de Marley se aplican a varios tipos de torres de enfriamiento y están disponibles en múltiples configuraciones. La tecnología ultrasónica avanzada aborda las deficiencias de las soluciones tradicionales y potencia mejor la comunicación con los sistemas de gestión de edificios.