Seleccionar página

Torres de enfriamiento modulares de circuito abierto ensambladas en fábrica

para cargas de calor medias a altas

APLICACIONES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO / ENFRIAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES

Whether serving a new plant or replacing a traditional field-erected cooling tower, Marley® factory-assembled cooling towers offer significant advantages, including shorter lead times for faster delivery and pre-built modules for easier and safer installation.

Estas torres modulares están construidas con materiales de calidad industrial y diseñadas para resistir los rigores de las aplicaciones de enfriamiento de procesos en plantas de fabricación, centros de datos y complejos de energía distrital.

Entre sus múltiples ventajas se encuentran:

Rendimiento térmico certificado por el Cooling Technology Institute (CTI) para cumplir con el rendimiento térmico especificado, eliminando el gasto de pruebas en el sitio.

Opción APROBADA POR FM. Muchas torres de enfriamiento de Marley están aprobadas por FM para su uso sin un sistema de protección contra incendios para permitir un seguro de operación más asequible.

Flexibilidad del sitio. Las torres preensambladas requieren menos área de instalación, más opciones de ubicación en el sitio y, por lo general, usan menos área de planta que las torres construidas en el campo.

Opción de lavabo integral de agua fría. Muchas torres Marley incorporan depósitos de agua fría, lo que elimina la costosa construcción de depósitos de hormigón in situ.

Gama de medios de transferencia de calor para adaptarse a diferentes calidades de agua. 

Productos Destacados:

NC Everest

Marley NC Everest® Torre de enfriamiento de flujo cruzado
El NC Everest proporciona hasta 50% más capacidad de refrigeración, mayor ahorro de energía, menos componentes y menores costes de mantenimiento. 

NC_Newlight

Marley NC® Torre de enfriamiento de flujo cruzado
La torre de enfriamiento NC de Marley ha establecido el estándar de alta eficiencia y bajo mantenimiento desde su introducción en 1968.

MD Everest

Marley MD Everest® Torre de enfriamiento de contraflujo
La torre de enfriamiento MD Everest es especialmente adecuada para aplicaciones con mayores demandas de enfriamiento, incluidos centros de datos, complejos de energía de distrito, campus de ciencias de la salud y complejos industriales. 

MD_Huddy

Marley MD® Torre de enfriamiento de contraflujo
Marley MD es una torre de enfriamiento de contraflujo ensamblada en fábrica. Para muchas aplicaciones industriales ligeras y de HVAC, este diseño requiere menos área de planta y ofrece mayor flexibilidad de ubicación del sitio que una torre de flujo cruzado comparable.

Obtenga más información sobre cómo las torres de enfriamiento de circuito abierto de Marley pueden ser parte de su solución de enfriamiento de procesos industriales:

WP-NCE-18-thumbnail

Informe técnico: Construcción modular
Los nuevos avances en diseños modulares brindan hasta un 50 por ciento más de capacidad de enfriamiento, mayores ahorros de energía e instalación, menos componentes y un mantenimiento más sencillo.
Leer más…

WP-NCE-18-thumbnail

Informe técnico: Las torres de enfriamiento ofrecen ahorros de agua y energía como parte de sistemas eficientes de enfriamiento de centros de datos
Los nuevos avances en diseños modulares brindan hasta un 50 por ciento más de capacidad de enfriamiento, mayores ahorros de energía e instalación, menos componentes y un mantenimiento más sencillo.
Leer más…

Data Center Cooling

Informe técnico: Cómo las torres de enfriamiento APROBADAS por FM ayudan a reducir los riesgos
Cuando el flujo de agua se suspende temporalmente, como en el caso de un incendio, algunas torres de enfriamiento que contienen materiales combustibles y áreas secas pueden estar en riesgo.
Leer más…

Webinars

Biblioteca de seminarios web en vivo y bajo demanda
Avance en sus conocimientos sobre refrigeración evaporativa a través de este y otros seminarios web grabados presentados por expertos técnicos de SPX Marley.
Regístrate ahora…

Utilice este formulario y un miembro del equipo de SPX se comunicará con usted hoy.
Para hablar con alguien de inmediato, llame al 1-800-4-Marley.

es_MX