Panel de control Marley ABH (calentador de lavabo avanzado)
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Controles de la torre de enfriamiento
Descripción general
El personal de operaciones ahora tiene la capacidad de ver inmediatamente la temperatura y ajustar los puntos de ajuste para una operación optimizada de la torre de enfriamiento y un mantenimiento predictivo.
El Marley® ABH (Advanced Basin Heater) Control Panel controls on/off operation of the cold water basin heater(s) and prevents freezing in cold environments.
El panel de control Marley ABH está diseñado para aplicaciones de torres de enfriamiento e incluye componentes mejorados para protección de circuitos, seguridad del personal, ajustabilidad y puntos de estado de salida para conexión a sistemas de monitoreo remoto.
Características
- Controlador de punto de ajuste de estado sólido con pantalla que muestra el punto de ajuste de temperatura y la temperatura del agua fría, lo que permite al operador ajustar los puntos de ajuste manualmente desde la puerta del gabinete o de forma remota desde un BMS.
- Un disyuntor termomagnético de desconexión es estándar, lo que proporciona protección eléctrica para el panel de control y el cableado de alimentación.
- El circuito de prueba del elemento calefactor proporciona al operador un medio sencillo para probar la funcionalidad del calentador durante los meses de verano en preparación para el clima frío.
- El RTD de temperatura Marley PT-100 tiene clasificación industrial y proporciona mediciones precisas con la capacidad de extender el cableado a largas distancias.
- El circuito de corte por bajo nivel de agua incorporado garantiza que el elemento calentador de alta densidad esté cubierto con agua antes de energizarse, protegiendo el calentador contra quemaduras.
- La capacidad de ajuste remoto del punto de ajuste y la función de activación remota permiten aplicaciones de precalentamiento de circuito de enfriamiento o enfriamiento gratuito.
- Los contactos de estado de salida para el módulo de comunicación BMS determinan el cierre del contactor y la funcionalidad del elemento calentador.
- Los componentes reforzados industrialmente son confiables y reducen las devoluciones de llamadas en campo.
- El gabinete de fibra de vidrio NEMA 4X con tapa abatible y con pestillo resiste ambientes hostiles.
- El módulo opcional de 4-20 mA transmite la temperatura del agua fría para uso de un BMS remoto.
El panel de control ABH se puede integrar en otros sistemas, incluido el panel de control AIO (todo en uno) de Marley, el panel de arranque de motor CAN-DO y el panel de control SPPC. También es adaptable a diversas aplicaciones de procesos, incluidos intercambiadores de calor de placas y marcos y precalentadores de circuitos de enfriamiento.
La operación On-Off proporciona protección contra congelamiento
El botón de prueba prueba la capacidad del calentador
Módulo transmisor para monitoreo remoto opcional
Programable en el campo
Gabinete exterior de fibra de vidrio NEMA 4X
Disposiciones de bloqueo/etiquetado proporcionadas
El botón de prueba prueba la capacidad del calentador
Módulo transmisor para monitoreo remoto opcional
Programable en el campo
Gabinete exterior de fibra de vidrio NEMA 4X
Disposiciones de bloqueo/etiquetado proporcionadas
Especificaciones y datos de ingeniería de controles de calentadores de lavabo ABH
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado abh, Folleto
Manual del usuario del controlador integrado del calentador de lavabo ABHi
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado abh, Folleto
Manual del usuario del calentador de lavabo ABH
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado abh, Manual