PANEL DE CONTROL MARLEY SPPC (Conexión de alimentación de punto único)
El panel SPPC recibe una sola fuente de energía (ejemplo: 480 V trifásica). Se requiere un panel SPPC para cada celda de la torre de enfriamiento. La energía entrante se distribuye y se transforma dentro del panel SPPC, lo que proporciona voltajes para varios circuitos de control internos, como controles de nivel de agua de 120 V CA y controles de calentador de cuenca de 480 V.
El panel SPPC incluye una función mejorada: desconexión del disyuntor principal (MCB) que proporciona protección contra sobrecarga térmica y cortocircuito magnético para el panel de control.
El MCB integrado elimina la necesidad de protección de sobrecarga en la parte superior y proporciona un medio para los procedimientos de servicio de bloqueo y etiquetado (LOTO). Un MCB integrado reduce el riesgo y la confusión al dimensionar los dispositivos de protección en la parte superior para proteger el panel de control.
Se proporcionan puntos terminales de usuario para conectar dispositivos de campo como solenoides, sondas de nivel de agua y dispositivos de alarma.
Contactos de estado para la interfaz BMS
Construido según los estándares de paneles de control industriales UL y cUL 508A
Los paneles SPPC se personalizan según proyecto:
-
- Interruptor de alimentación para VFD remoto
- Arrancador para los motores del ventilador
- Controles de nivel de agua integrados
- Controles de temperatura del calentador de cuenca integrados