Seleccionar página
  • es_MX

Eje de transmisión – Acoplamiento flexible

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Comp DS Driveshaft

Detalles de producto:

  Durabilidad excepcional
  Diseñado específicamente para tareas de torre de enfriamiento
  Tubo de fibra de carbono
  Estándar de hardware inoxidable
  Equilibrado de fábrica
  Longitudes de hasta 15′ (4,6 m)
Proof In Performance

El eje de transmisión Comp-DS de Marley es un Diseño completamente nuevo y tecnológicamente avanzado., destinado a cumplir o superar los requisitos de especificación de torres de enfriamiento más rigurosos

Los elementos flexibles unificados de fibra de carbono con patente pendiente de Marley con bujes de acero inoxidable de ajuste deslizante son más fáciles de instalar y alinear que otros que utilizan elementos de torsión de acero. Los ejes de transmisión Comp-DS están diseñados para ventiladores de hasta 10 metros de diámetro y para motores de hasta 300 CV.

Los ejes de transmisión compuestos Comp-DS de Marley ofrecen los siguientes beneficios:

Bajo mantenimiento – Facilidad de instalación—El diseño totalmente flotante no tiene acoplamientos ni cojinetes intermedios. El diseño simple del cubo y los correspondientes elementos flexibles unificados requieren menos mano de obra para su instalación y mantenimiento que los diseños anteriores. Además, se flexibilizan los requisitos máximos de desalineación de la instalación.

Ligero: los técnicos manejan fácilmente el conjunto de tubo y brida, liviano y unido permanentemente, sin necesidad de equipos de elevación. La reducción de la masa giratoria también da como resultado cargas radiales más bajas en el motor y en los cojinetes del Geareducer. Además, cualquier carga realizada por vibración en el sistema mecánico y la estructura contigua es menor.

Construcción moderna: el diseño compuesto robusto se compone de tubos reforzados con fibra de vidrio y/o fibra de carbono de alta resistencia en una matriz epoxi resistente junto con bridas de fibra de vidrio y elementos flexibles de fibra de carbono revestidos de uretano. Además, se minimiza la cantidad de componentes y hardware.

es_MX