Seleccionar página

Relleno del paquete Marley MBX EZ

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley MBX EZ Pack Fill

Descripción general

El relleno de película Marley MBX EZ Pack es un relleno de paquete de flujo cruzado de PVC con soporte inferior y alto rendimiento, con rejillas integrales y eliminadores de deriva, diseñado específicamente para proyectos de reemplazo de relleno.

El diseño de relleno fácil de usar para los contratistas hace que la instalación sea rápida y sencilla sin requerir modificaciones importantes en la torre.

Proof In Performance
La película de relleno EZ Pack incorpora eliminadores de deriva celulares altamente eficientes, que están moldeados integralmente en las láminas de relleno. Estos eliminadores pueden reducir las emisiones de deriva de la torre en un factor de 10 o más. Las rejillas también están moldeadas integralmente dentro de las láminas de relleno, lo que evita que el agua se escape y garantiza una distribución precisa del aire en amplias variaciones del flujo de aire.

El relleno MBX EZ Pack está disponible de fábrica en varias alturas y viaja en avión desde 48” hasta 60”. Se puede almacenar y modificar en el sitio para las dimensiones exactas de transporte aéreo y altura necesarias para las torres de enfriamiento de flujo cruzado, independientemente de la edad de la torre o el fabricante. Los kits de actualización incluyen paquetes de relleno y soportes de acero que no requieren hardware. El relleno MBX EZ Pack es apilable para su uso en torres modulares, lo que elimina la necesidad de estructuras de nivel medio.

El relleno MBX está termoformado a partir de PVC inerte para una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. El PVC tiene una clasificación de propagación de llama de 25 o menos según ASTM-84 y se considera autoextinguible.

  Se adapta fácilmente en el campo a diversos viajes aéreos y alturas de llenado.
  Alto rendimiento
  Diseño de relleno de película de flujo cruzado con soporte inferior
  Persianas integrales
  Eliminadores integrales de triple paso
  Clasificación de propagación de llama de 25 o menos según ASTM-84
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX