reductor de engranajes® – Doble Reducción
Piezas de la torre de enfriamiento
Detalles de producto:
Diseñado específicamente para tareas de torre de enfriamiento
Diseñado para cumplir o superar los requisitos de CTI Std. Normas 111 y AGMA.
Vida útil mínima de L10A de 100.000 horas en los ejes de entrada y salida
Sello de aceite tipo labio de larga duración en el eje de entrada
Eje de salida sellado con un anillo laberíntico que no requiere mantenimiento
Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Reducción de engranajes de dos etapas (cónico en espiral/helicoidal) para una transmisión de potencia eficiente
Los Geareducers industriales de Marley se fabrican y diseñan específicamente para torres de enfriamiento en grandes industriales y aplicaciones de plantas de energía. En forma y función, su diseño va más allá de los requisitos normales de AGMA, tanto para maximizar el movimiento del aire a través de la torre como para minimizar el impacto del mantenimiento.
Teniendo en cuenta estos requisitos, muchos fabricantes de equipos mecánicos ofrecen reductores de velocidad aceptables. Diseñadas para aplicaciones comerciales más indulgentes, estas unidades a menudo no están preparadas para los rigores y peculiaridades del servicio de la torre de enfriamiento, como los efectos corrosivos del funcionamiento (a menudo intermitente) dentro de un ambiente excesivamente húmedo. Como resultado, tanto la esperanza de vida de estos reductores de velocidad comerciales como el rendimiento térmico de las torres de enfriamiento en las que se instalan a menudo se ven afectados.
Marley es el único fabricante importante cuyos Geareducers están diseñados exclusivamente para el servicio de torres de enfriamiento. Y, dado que garantizamos no solo el Geareducer, sino también el rendimiento térmico de las torres de enfriamiento en las que operan, el desarrollo, el diseño y la fabricación se toman muy en serio. Esto ha dado como resultado un historial inigualable de funcionamiento sin problemas.