Seleccionar página

Biblioteca de vídeos de tecnología de refrigeración SPX

  • Reiniciar
5 vídeos en la selección actual:

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Una escuela con visión de futuro instala refrigeradores por líquido LW

Estudios de caso Instalación de torre de enfriamiento

Para reducir el calor de sus fluidos de proceso, la escuela necesitaría dos unidades LW. Las unidades se izaron a su posición utilizando una grúa que alcanzó más de 200 pies en el aire para instalar los enfriadores de líquido en una plataforma recién creada encima del techo de la escuela.

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

Torres de enfriamiento evaporativo en el proceso del centro de datos

Estudios de caso Informativo

La enorme potencia informática de los centros de datos genera calor, lo que hace que la refrigeración eficiente sea un requisito clave del sistema de construcción. Las torres de enfriamiento evaporativo son una parte integral de muchos sistemas de enfriamiento de centros de datos.

Didcot B Power Station Cooling Tower Repair

Reparación de la torre de enfriamiento de la central eléctrica Didcot B

Estudios de caso Instalación de torre de enfriamiento

Siga nuestro video Time Lapse mientras SPX repara las celdas de la torre de enfriamiento de Didcot B Power Station a su diseño original luego de un desafortunado incendio que dañó gravemente más de tres celdas.

301L vs 304 Stainless Steel

Acero inoxidable 301L frente a 304

Estudios de caso

El tipo de acero utilizado en la construcción de su torre de enfriamiento marca la diferencia. En este video, analizaremos las ventajas de utilizar acero inoxidable 301L en su torre de enfriamiento Marley.

Marley® M Series Geareducer® Installation

Marley® Reductor de engranajes serie M® Instalación

Estudios de caso Mantenimiento de torres de enfriamiento Piezas de la torre de enfriamiento

Cuando las cajas de cambios de este cliente comenzaron a experimentar vibraciones y daños en los engranajes, llamaron a Marley para pedir refuerzos. Observe en este vídeo con qué facilidad se reemplazaron las cajas de cambios antiguas por transmisiones por engranajes Marley.

Página 1 de 1

es_MX