Biblioteca de vídeos de tecnología de refrigeración SPX
Descripción general de la torre de enfriamiento Marley MD
Marley MD es una torre de enfriamiento de contraflujo ensamblada en fábrica. Para muchas aplicaciones industriales ligeras y de HVAC, este diseño requiere menos área de planta y ofrece mayor flexibilidad de ubicación del sitio que una torre de enfriamiento de flujo cruzado comparable.
Reductor de engranajes Marley® Descripción general de la caja de cambios
La confiabilidad del Geareducer proviene de más de 100,000 unidades de experiencia y de la atención de Marley a los exigentes estándares de calidad de diseño y fabricación. Hoy en día, cada Marley Geareducer se prueba bajo carga en nuestra fábrica. Luego, se inspecciona y ajusta antes del envío.
Motor de servicio de torre de enfriamiento Marley
Los motores para torres de enfriamiento de los productos Marley están construidos de acuerdo con los estándares NEMA y diseñados para resistir la exposición a condiciones de torres de enfriamiento calientes y húmedas. Además, para garantizar una larga vida útil, el interior del motor está refrigerado por ventilador y recubierto con epoxi para una máxima protección contra el calor, la humedad y la corrosión.
Válvula de control de flujo HC para torre de enfriamiento Marley
Las proporciones del cuerpo de la válvula HC y la disposición de las piezas internas proporcionan una baja velocidad de descarga y limitan las salpicaduras, lo que resulta en una baja caída de presión. Mire para obtener más información sobre el funcionamiento de la válvula HC.
Componentes de transmisión por correa de la torre de enfriamiento Marley
En este video, aprenda sobre los componentes de transmisión por correa de Marley y vea una demostración de cómo tensar la correa y alinear las poleas para el sistema de transmisión por correa de su torre de enfriamiento.
Paquetes de llenado de torres de enfriamiento Marley MBX
Robert Swafford de Marley demuestra la forma correcta de reemplazar rápida y fácilmente el relleno sucio de su torre de enfriamiento con los paquetes de relleno Marley MBX.
Prueba de rendimiento: llenado por transferencia de calor, parte 3
¿Cuáles son los beneficios de utilizar relleno termotransferible genuino de Marley? Aprenda todo al respecto de la mano de un experto en Marley: (Parte 3 de 3).
Prueba de rendimiento: llenado por transferencia de calor, parte 2
¿Cuáles son los beneficios de utilizar relleno termotransferible genuino de Marley? Aprenda todo al respecto de la mano de un experto en Marley: (Parte 2 de 3).
Prueba de rendimiento: relleno por transferencia de calor, parte 1
¿Cuáles son los beneficios de utilizar relleno termotransferible genuino de Marley? Aprenda todo al respecto de la mano de un experto en Marley: (Parte 1 de 3).
Entrada de fondo simple Marley NC
¿Cuáles son las ventajas de la entrada inferior única en una torre de enfriamiento NC de Marley y cómo influye en la eficiencia y el mantenimiento de la torre de enfriamiento?
Interruptor de vibración mecánico Marley
Los interruptores de vibración de la torre de enfriamiento activan una alarma y/o apagan el equipo cuando se produce una vibración excesiva. Mire aquí cómo un experto en productos de Marley demuestra la funcionalidad de un interruptor de vibración mecánico, incluido cómo probar esa funcionalidad en el campo.
Línea ampliada de cajas de engranajes de torre de enfriamiento Geareducer
Los Geareducers Marley Serie M están diseñados y fabricados para reemplazar directamente otras cajas de engranajes OEM en torres de enfriamiento para aplicaciones industriales y de energía.
Tutorial de la torre de enfriamiento del Everest de Carolina del Norte
SPX Cooling Technologies se embarcó en la misión de diseñar y construir una torre de enfriamiento como ninguna otra en el mundo. Al igual que los aventureros que escalan el Monte Everest, conocíamos los desafíos pero estábamos motivados para lograr algo extraordinario. Mira aquí.
Reducción del penacho de la torre de enfriamiento Marley ClearSky
Existen muchas razones por las que podría querer reducir la columna de humo visible de su torre de enfriamiento. La reducción de la columna de humo ClearSky de Marley es un sistema completamente integrado que funciona de manera más confiable que los sistemas basados en serpentines.
Torre de enfriamiento modular Marley F400
Los innovadores conceptos de construcción de torres de enfriamiento modulares de SPX Cooling Tech respaldan iniciativas de seguridad, cronogramas comprimidos, menos mano de obra en el sitio y más. Vea una muestra de la nueva torre de enfriamiento modular F400 de Marley aquí:
Descripción general de la torre de enfriamiento Marley NC
La torre de enfriamiento Marley NC ha establecido el estándar de alta eficiencia y bajo mantenimiento desde su introducción en 1968. Obtenga más información sobre el rendimiento de la torre de enfriamiento viendo una descripción general de la torre de enfriamiento Marley NC aquí:
Eliminador de deriva de la torre de enfriamiento Marley
El objetivo principal de un eliminador de gotas es lograr tasas de deriva bajas. Los avances en el eliminador de gotas de Marley pueden generar tasas de deriva tan bajas como 0,0005% de caudales de diseño. Este video analiza las ventajas de usar los eliminadores de gotas recientemente rediseñados de Marley.
Accesibilidad interna de Marley NC
Las dos grandes puertas de acceso de la torre de enfriamiento NC de Marley permiten una inspección visual rápida y sin restricciones del depósito de agua fría, la estructura interna, los eliminadores de gotas y el equipo mecánico en el área de la cámara de distribución. Eche un vistazo:
Página 2 de 2