Biblioteca de vídeos de tecnología de refrigeración SPX
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 13 de la Torre de Enfriamiento: Cilindro del Ventilador
Marley® Los cilindros del ventilador son componentes cruciales para proteger las aspas del ventilador, minimizar el sonido y la vibración y facilitar un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones de torres de enfriamiento.
Software de selección de torres de enfriamiento Marley FIT
Nuestro nuevo software de selección de suministro de aire Marley FIT toma en consideración la relación entre todos los componentes mecánicos del sistema de la torre de enfriamiento para recomendar un sistema completo.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 12 de la Torre de Enfriamiento: Canales y Compuertas
En las torres de enfriamiento NC con más de una celda, una opción es un conjunto de canal de interconexión para igualar y mantener el nivel de agua adecuado entre múltiples depósitos de recolección.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Torre de enfriamiento Episodio 11: Motor fuera de Airstream
En torres con opción Motor Outside Airstream, o MOA, el motor, el soporte del motor y el eje de transmisión se instalan y alinean en el sitio.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 10 de la Torre de Enfriamiento: Montaje e Instalación de Escaleras
Si su torre de enfriamiento Marley NC incluye una escalera opcional para acceder a la plataforma del ventilador, mire este video para garantizar una instalación y configuración adecuadas.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 9 de la Torre de Enfriamiento: Barandilla para la Escalera de Entrada de Aire
Si su torre de enfriamiento Marley NC incluye una barandilla opcional para una escalera frontal con entrada de aire (rejilla), mire este video para garantizar una instalación y configuración adecuadas.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 8 de la Torre de Enfriamiento: Barandilla para Escalera de Cara Entubada
Si su torre de enfriamiento NC de Marley incluye una barandilla opcional para una escalera frontal revestida, mire este video para garantizar una instalación y configuración adecuadas.
Calentador de lavabo avanzado de torre de enfriamiento Marley (ABH)
El panel de control ABH (calentador avanzado de lavabo) de Marley controla el funcionamiento de encendido/apagado de los calentadores de agua fría y evita la congelación en ambientes fríos. Vea a un experto de Marley hablar sobre las características, los beneficios y el funcionamiento del panel de control de la torre de enfriamiento del calentador de lavabo avanzado de Marley.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 7 de la Torre de Enfriamiento: Válvulas HC
Si su torre de enfriamiento Marley NC incluye válvulas de control horizontal (HC) opcionales, mire este video para garantizar una instalación y configuración adecuadas.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 6 de la Torre de Enfriamiento: Protectores de Ventiladores
Siga estas pautas para acelerar el proceso y garantizar la colocación correcta del protector del ventilador en su torre de enfriamiento Marley NC.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Torre de enfriamiento, Episodio 5: Consejos y trucos modulares
Para ensamblar e instalar correctamente torres de enfriamiento NC modulares, siga estas pautas para evitar errores comunes y acelerar el proceso de instalación de la torre de enfriamiento.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Episodio 4 de la Torre de Enfriamiento: Módulos de Elevación
Siga estas sencillas pautas de elevación y todo el proceso para colocar su torre de enfriamiento Marley NC en su lugar será sencillo y eficiente.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Torre de enfriamiento Episodio 3: Hardware necesario
Para ensamblar e instalar correctamente una torre de enfriamiento NC de Marley, su equipo deberá estar preparado con algunas herramientas básicas y usted también deberá conocer algunos equipos y procedimientos básicos.
Cómo instalar un Marley® CAROLINA DEL NORTE® Torre de enfriamiento Episodio 2: Instrucciones de instalación y planos
El paquete de literatura NC de Marley incluye instrucciones de instalación, lista de materiales y planos de instalación para todos los componentes estándar y opcionales de la torre de enfriamiento NC.
Cómo instalar una torre de enfriamiento de Marley NC Episodio 1: preparación del sitio, llegada y descarga de la torre
Siga estas sencillas pautas y todo el proceso de llegada y descarga de su torre de enfriamiento NC será sencillo y eficiente.
Instalación de prueba de ventiladores de torre de enfriamiento Marley
Durante más de dos décadas, se ha verificado con precisión el rendimiento en campo de cada ventilador de torre de enfriamiento de Marley en este modelo de celda de prueba de ventilador. Eche un vistazo al interior aquí:
Enfriador de líquido Marley DT
Eche un vistazo al enfriador por líquido DT de Marley, ahora con una nueva opción de serpentín con aletas para ampliar la capacidad seca y el rendimiento térmico.
Marley® CAROLINA DEL NORTE® Serie de torres de enfriamiento: comparación de tamaño y capacidad
¿Qué tamaño tiene una torre de enfriamiento Marley NC Everest en comparación con otros modelos de torres de enfriamiento Marley NC? ¡Eche un vistazo a las diferencias entre las torres de enfriamiento Marley NC8407, Marley NC8414 y Marley NC8422!
Flujo cruzado vs. Torres de enfriamiento de contraflujo
¿Cuál es la diferencia entre una torre de enfriamiento de flujo cruzado y de contraflujo? SPX Cooling Tech demuestra las diferencias y ventajas de cada diseño.
Marley® Everest de Carolina del Norte® Conjunto de torre de enfriamiento
Mira el primer Marley® Everest de Carolina del Norte® La torre de enfriamiento se ensambla en el Centro de Investigación y Desarrollo de SPX.
Marley® Válvulas de control de flujo de torres de enfriamiento HC
Marley® Las válvulas HC proporcionan una baja velocidad de descarga y limitan las salpicaduras, lo que resulta en una baja caída de presión. Obtenga más información sobre cómo afectan el rendimiento de su torre de enfriamiento aquí:
Página 2 de 5