Seleziona una pagina

Videoteca SPX Cooling Tech

  • Ripristina
103 Videos In Current Selection:

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 13: Cilindro della ventola

Installazione della torre di raffreddamento Come

Marley® I cilindri delle ventole sono componenti essenziali per proteggere le pale delle ventole, ridurre al minimo il rumore e le vibrazioni e favorire prestazioni ottimali in tutte le applicazioni delle torri di raffreddamento.

Marley FIT Cooling Tower Selection Software

Software di selezione delle torri di raffreddamento Marley FIT

Informativo Panoramica dei prodotti

Il nostro nuovo software di selezione dell'erogazione dell'aria Marley FIT prende in considerazione la relazione tra tutti i componenti meccanici del sistema della torre di raffreddamento per consigliare un sistema completo.

Cooling Tower Video

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 12: Canali e paratoie

Installazione della torre di raffreddamento Come

Sulle torri di raffreddamento NC con più di una cella, è opzionale un gruppo di canali di interconnessione per equalizzare e mantenere il livello adeguato dell'acqua tra più bacini di raccolta.

Cooling Tower Video

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 11: Motore esterno al flusso d'aria

Installazione della torre di raffreddamento Come

Sulle torri con opzione Motor Outside Airstream o MOA, il motore, il supporto motore e l'albero di trasmissione vengono installati e allineati in loco.

Cooling tower video

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 10: Montaggio e installazione della scala

Installazione della torre di raffreddamento Come

Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include una scala opzionale per accedere al fan deck, guarda questo video per garantire la corretta installazione e configurazione.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 9: Guardrail for Air-Inlet Face Ladder

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 9: Parapetto per la scala di ingresso dell'aria

Installazione della torre di raffreddamento Come

Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include un parapetto opzionale per una scala frontale di ingresso dell'aria (aletta), guarda questo video per garantire un'installazione e una configurazione corrette.

Cooling tower video

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 8: Guardrail per scala con facciata rivestita

Installazione della torre di raffreddamento Come

Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include un parapetto opzionale per una scala frontale rivestita, guarda questo video per garantire la corretta installazione e configurazione.

Marley Cooling Tower Advanced Basin Heater (ABH)

Riscaldatore avanzato per bacino Marley Cooling Tower (ABH)

Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

Il pannello di controllo Marley ABH (Advanced Basin Heater) controlla il funzionamento di accensione/spegnimento dei riscaldatori della vasca dell'acqua fredda e previene il congelamento in ambienti freddi. Guarda un esperto Marley discutere le caratteristiche, i vantaggi e il funzionamento del pannello di controllo della torre di raffreddamento del riscaldatore per bacino Marley Advanced.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 7: HC Valves

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 7: Valvole HC

Installazione della torre di raffreddamento Come

Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include valvole di controllo orizzontale (HC) opzionali, guarda questo video per garantire la corretta installazione e configurazione.

Cooling tower video

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 6: Protezioni delle ventole

Installazione della torre di raffreddamento Come

Segui queste linee guida per accelerare il processo e garantire il corretto posizionamento della protezione della ventola sulla torre di raffreddamento Marley NC.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 5: Modular Tips and Tricks

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 5: Suggerimenti e trucchi modulari

Installazione della torre di raffreddamento Come

Per assemblare e installare correttamente le torri di raffreddamento NC modulari, seguire queste linee guida per evitare errori comuni e accelerare il processo di installazione della torre di raffreddamento.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 4: Hoisting Modules

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 4: Moduli di sollevamento

Installazione della torre di raffreddamento Come

Segui queste semplici linee guida di sollevamento e l'intero processo di sollevamento della tua torre di raffreddamento Marley NC sarà fluido ed efficiente.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 3: Necessary Hardware

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 3: Hardware necessario

Installazione della torre di raffreddamento Come

Per assemblare e installare correttamente una torre di raffreddamento Marley NC, il tuo team dovrà essere preparato con alcuni strumenti di base e dovresti anche essere a conoscenza di alcune attrezzature e procedure di base.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 2: Installation Instructions and Drawings

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 2: Istruzioni di installazione e disegni

Installazione della torre di raffreddamento Come

Il pacchetto di documentazione Marley NC include le istruzioni di installazione, la distinta dei materiali e i disegni di installazione per tutti i componenti standard e opzionali della torre di raffreddamento NC.

How To Install A Marley NC Cooling Tower Episode 1: Site Prep, Tower Arrival and Unloading

Come installare una torre di raffreddamento Marley NC Episodio 1: preparazione del sito, arrivo della torre e scarico

Installazione della torre di raffreddamento Come

Segui queste semplici linee guida e l'intero processo di arrivo e scarico della tua torre di raffreddamento NC sarà fluido ed efficiente.

Marley Cooling Tower Fan Test Facility

Impianto di prova dei ventilatori delle torri di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Informativo

Per oltre due decenni, le prestazioni sul campo di ogni ventola delle torri di raffreddamento Marley sono state accuratamente verificate in questo modello di cella di prova delle ventole. Dai uno sguardo all'interno qui:

Marley DT Fluid Cooler

Raffreddatore di liquidi Marley DT

Panoramica dei prodotti

Dai un'occhiata al raffreddatore di fluidi Marley DT, ora con una nuova opzione di batteria alettata per capacità a secco e prestazioni termiche ampliate!

Marley® NC® Cooling Tower Series - Size/Capacity Comparison

Marley® NC® Serie di torri di raffreddamento: confronto dimensioni/capacità

Panoramica dei prodotti

Quanto è grande una torre di raffreddamento Marley NC Everest rispetto ad altri modelli di torri di raffreddamento Marley NC? Dai un'occhiata alle differenze tra le torri di raffreddamento Marley NC8407, Marley NC8414 e Marley NC8422!

Crossflow vs Counterflow Towers

Flusso incrociato vs. Torri di raffreddamento in controcorrente

Panoramica dei prodotti

Qual è la differenza tra una torre di raffreddamento a flusso incrociato e una a flusso controcorrente? SPX Cooling Tech dimostra le differenze e i vantaggi di ciascun progetto.

Marley® NC Everest® Cooling Tower Assembly

Marley® Everest della Carolina del Nord® Montaggio della torre di raffreddamento

Installazione della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti

Guarda come il primissimo Marley® Everest della Carolina del Nord® la torre di raffreddamento viene assemblata presso il Centro di ricerca e sviluppo SPX.

Marley® HC Cooling Tower Flow Control Valves

Marley® Valvole di controllo del flusso della torre di raffreddamento HC

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Marley® Le valvole HC garantiscono una bassa velocità di scarico e limitano gli spruzzi, con conseguente bassa caduta di pressione. Scopri di più su come influiscono sulle prestazioni della tua torre di raffreddamento qui:

Pagina 2 di 5

it_IT