Seleziona una pagina

Videoteca SPX Cooling Tech

  • Ripristina
49 video attualmente in selezione:

Cooling Tower Basin Filter

Installazione del filtro per bacino MarleyGard per torri NC8400

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come Nuovi Prodotti

Il filtro per bacinella MarleyGard consente di risparmiare tempo e denaro semplificando la pulizia della vasca dell'acqua calda di una torre di raffreddamento e proteggendo i componenti della torre stessa.

Cooling Tower Basin Filter

Installazione del filtro per bacino MarleyGard per torri NC8300

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti

Il filtro per bacinella MarleyGard consente di risparmiare tempo e denaro semplificando la pulizia della vasca dell'acqua calda di una torre di raffreddamento e proteggendo i componenti della torre stessa.

Marley Cooling Tower Advanced Basin Heater (ABH)

Riscaldatore avanzato per bacino Marley Cooling Tower (ABH)

Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

Il pannello di controllo Marley ABH (Advanced Basin Heater) controlla il funzionamento di accensione/spegnimento dei riscaldatori della vasca dell'acqua fredda e previene il congelamento in ambienti freddi. Guarda un esperto Marley discutere le caratteristiche, i vantaggi e il funzionamento del pannello di controllo della torre di raffreddamento del riscaldatore per bacino Marley Advanced.

Marley Cooling Tower Fan Test Facility

Impianto di prova dei ventilatori delle torri di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Informativo

Per oltre due decenni, le prestazioni sul campo di ogni ventola delle torri di raffreddamento Marley sono state accuratamente verificate in questo modello di cella di prova delle ventole. Dai uno sguardo all'interno qui:

Marley® HC Cooling Tower Flow Control Valves

Marley® Valvole di controllo del flusso della torre di raffreddamento HC

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Marley® Le valvole HC garantiscono una bassa velocità di scarico e limitano gli spruzzi, con conseguente bassa caduta di pressione. Scopri di più su come influiscono sulle prestazioni della tua torre di raffreddamento qui:

Is My Cooling Tower Fill Dirty?

Il riempimento della mia torre di raffreddamento è sporco?

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

Come fai a sapere quando è il momento di sostituire il riempimento della torre di raffreddamento? Guarda un esperto Marley discutere su come distinguere il riempimento della torre di raffreddamento da un normale accumulo di calcare e un riempimento intasato che necessita di manutenzione.

Marley® Cooling Tower Integral Louvers

Marley® Griglie integrali per torre di raffreddamento

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Cosa sono le feritoie integrali e che differenza fanno nel funzionamento, nei costi e nelle prestazioni della vostra torre di raffreddamento? Guarda mentre discutiamo dei vantaggi.

Marley® Geareducer® Cooling Tower Gearbox Oil Change

Marley® Riduttore® Cambio dell'olio del cambio della torre di raffreddamento

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

Come posso cambiare l'olio del cambio della mia torre di raffreddamento? Il processo di cambio dell'olio nella scatola del cambio della torre di raffreddamento Marley Geareducer è semplice: guarda la dimostrazione di un esperto Marley in questo video.

Cooling Tower Gear Drives Vs. Belt Drives

Azionamenti a ingranaggi della torre di raffreddamento vs. Trasmissioni a cinghia

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Alcune torri di raffreddamento alimentano i ventilatori con trasmissioni a cinghia e alcune utilizzano trasmissioni a ingranaggi. Ma quale è meglio per la tua applicazione? In questo video, discutiamo i vantaggi dell'utilizzo di una trasmissione a ingranaggi Marley Geareducer rispetto a una trasmissione a cinghia nella torre di raffreddamento.

Marley MBX EZ Pack Cooling Tower Fill

Riempimento della torre di raffreddamento Marley MBX EZ Pack

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti

Il design di riempimento di facile utilizzo dell'MBX EZ Pack fill rende l'installazione facile e veloce senza richiedere importanti modifiche alla torre.

Marley® M Series Geareducer® Installation

Marley® Riduttore serie M® Installazione

Casi studio Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Quando i riduttori di questo cliente hanno iniziato a subire vibrazioni e danni agli ingranaggi, hanno chiamato Marley per chiedere rinforzi. Guarda con quanta facilità i vecchi riduttori sono stati sostituiti con gli ingranaggi Marley in questo video.

Marley® Cooling Tower Air Inlet Screens

Marley® Schermi di ingresso dell'aria della torre di raffreddamento

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Se nella tua torre di raffreddamento si verificano accumuli di detriti o intasamenti del riempimento, gli schermi di ingresso dell'aria Marley sono una soluzione. Guarda mentre discutiamo dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di schermi per l'ingresso dell'aria sulla tua torre di raffreddamento.

Cooling tower gearbox podcast

Marley Parts Vodcast 1 di 3: Geareducer

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Jerome Jennings di Marley/SPX Cooling Tech. spiega i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un cambio Marley Gearducer originale (Marley Parts Vodcast Parte 1 di 3).

Marley Parts Vodcast 2 of 3: Driveshafts

Marley Parts Vodcast 2 di 3: Alberi di trasmissione

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Jerome Jennings di Marley / SPX Cooling Technologies spiega i vantaggi dell'utilizzo di un albero motore Marley originale (Marley Parts Vodcast Parte 2 di 3).

Marley Parts Vodcast 3 of 3: Fan Blades

Marley Parts Vodcast 3 di 3: Fan Blades

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Jerome Jennings di Marley / SPX Cooling Technologies spiega i vantaggi dell'utilizzo delle autentiche pale della ventola Marley (Marley Parts Vodcast Parte 3 di 3).

Marley Cooling Tower Bearing Lubrication

Lubrificazione dei cuscinetti della torre di raffreddamento Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

È importante mantenere adeguatamente i cuscinetti della torre di raffreddamento Marley. Guarda come un esperto Marley fornisce alcuni suggerimenti utili per semplificare la lubrificazione dei cuscinetti.

Marley NS Cooling Tower Spray System Overview

Panoramica del sistema di spruzzatura per torri di raffreddamento Marley NS

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Gli ugelli controcorrente Marley NS sviluppano una distribuzione uniforme dell'acqua su un'ampia gamma di pressioni operative dell'acqua e gli ugelli controcorrente NS non hanno parti interne o passaggi stretti che potrebbero ostruirsi con i detriti.

Cooling tower gearbox rebuild and repair

Ricostruzione e riparazione del riduttore Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Se hai domande sul funzionamento e la manutenzione di Marley Geareducer, hai bisogno di componenti per eseguire una riparazione da solo o desideri rispedirci la tua unità per il massimo livello di assistenza, SPX ha la soluzione.

Marley ST Nozzle and Cup System

Sistema di ugelli e tazze Marley ST

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Il sistema di ugelli e tazze Marley Spiral Target è un'unità in polipropilene stampato ad iniezione composta da due parti: il corpo principale con diffusore target integrato e un inserto a scatto o tappo dell'orifizio. Guarda qui per saperne di più.

Marley Cooling Tower Mechanical Float System

Sistema a galleggiante meccanico della torre di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Quali sono i vantaggi di un sistema di galleggiamento meccanico Marley? Perché la tua torre di raffreddamento trarrebbe vantaggio da un sistema galleggiante? Scopri di più guardando.

Marley Geareducer® Gearbox Overview

Marley Geareducer® Panoramica del cambio

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

L'affidabilità del Geareducer deriva da oltre 100.000 unità di esperienza e dall'attenzione di Marley per gli standard qualitativi esigenti di progettazione e produzione. Oggi, ogni Geareducer Marley viene testato sotto carico presso la nostra fabbrica. Quindi, viene ispezionato e regolato prima della spedizione.

Pagina 1 di 3

it_IT