Seleziona una pagina

Videoteca SPX Cooling Tech

  • Ripristina
19 video attualmente in selezione:

Cooling Tower Basin Filter

Installazione del filtro per bacino MarleyGard per torri NC8400

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come Nuovi Prodotti

Il filtro per bacinella MarleyGard consente di risparmiare tempo e denaro semplificando la pulizia della vasca dell'acqua calda di una torre di raffreddamento e proteggendo i componenti della torre stessa.

Cooling Tower Basin Filter

Installazione del filtro per bacino MarleyGard per torri NC8300

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti

Il filtro per bacinella MarleyGard consente di risparmiare tempo e denaro semplificando la pulizia della vasca dell'acqua calda di una torre di raffreddamento e proteggendo i componenti della torre stessa.

Marley® Quadraflow Cooling Tower Maintenance

Marley® Manutenzione Quadraflow

Manutenzione della torre di raffreddamento

Il design unico e compatto di QuadraFlow è abbinato alle sue prestazioni, manutenibilità e affidabilità. Guarda un esperto Marley discutere dei vantaggi e della corretta manutenzione della torre di raffreddamento Marley Quadraflow.

Is My Cooling Tower Fill Dirty?

Il riempimento della mia torre di raffreddamento è sporco?

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

Come fai a sapere quando è il momento di sostituire il riempimento della torre di raffreddamento? Guarda un esperto Marley discutere su come distinguere il riempimento della torre di raffreddamento da un normale accumulo di calcare e un riempimento intasato che necessita di manutenzione.

Marley® Geareducer® Cooling Tower Gearbox Oil Change

Marley® Riduttore® Cambio dell'olio del cambio della torre di raffreddamento

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

Come posso cambiare l'olio del cambio della mia torre di raffreddamento? Il processo di cambio dell'olio nella scatola del cambio della torre di raffreddamento Marley Geareducer è semplice: guarda la dimostrazione di un esperto Marley in questo video.

Marley MBX EZ Pack Cooling Tower Fill

Riempimento della torre di raffreddamento Marley MBX EZ Pack

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti

Il design di riempimento di facile utilizzo dell'MBX EZ Pack fill rende l'installazione facile e veloce senza richiedere importanti modifiche alla torre.

Marley® M Series Geareducer® Installation

Marley® Riduttore serie M® Installazione

Casi studio Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Quando i riduttori di questo cliente hanno iniziato a subire vibrazioni e danni agli ingranaggi, hanno chiamato Marley per chiedere rinforzi. Guarda con quanta facilità i vecchi riduttori sono stati sostituiti con gli ingranaggi Marley in questo video.

Marley® Cooling Tower Air Inlet Screens

Marley® Schermi di ingresso dell'aria della torre di raffreddamento

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Se nella tua torre di raffreddamento si verificano accumuli di detriti o intasamenti del riempimento, gli schermi di ingresso dell'aria Marley sono una soluzione. Guarda mentre discutiamo dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di schermi per l'ingresso dell'aria sulla tua torre di raffreddamento.

Marley Cooling Tower Bearing Lubrication

Lubrificazione dei cuscinetti della torre di raffreddamento Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

È importante mantenere adeguatamente i cuscinetti della torre di raffreddamento Marley. Guarda come un esperto Marley fornisce alcuni suggerimenti utili per semplificare la lubrificazione dei cuscinetti.

Cooling tower gearbox rebuild and repair

Ricostruzione e riparazione del riduttore Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Se hai domande sul funzionamento e la manutenzione di Marley Geareducer, hai bisogno di componenti per eseguire una riparazione da solo o desideri rispedirci la tua unità per il massimo livello di assistenza, SPX ha la soluzione.

Marley Cooling Tower Maintenance

Manutenzione della torre di raffreddamento Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Come

La diagnosi dei problemi di manutenzione spesso inizia con l'ispezione delle apparecchiature meccaniche e dei componenti soggetti a usura, ad esempio motori, riduttori o trasmissioni a cinghia.

Marley H3 Cooling Tower Fan Blade Pitch Adjustment

Regolazione del passo delle pale della ventola della torre di raffreddamento Marley H3

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

Come si regola il passo delle pale delle pale della ventola Marley H3? Gli ingegneri Marley dimostrano il processo, compresi gli strumenti necessari per completare il lavoro.

Ultra Quiet Fan Blade Pitch Adjustment

Regolazione del passo delle pale della ventola ultra silenziosa

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

La ventola ultra silenziosa è progettata per applicazioni in torri di raffreddamento HVAC in cui è necessaria una rumorosità molto bassa. Ecco una dimostrazione su come regolare l'inclinazione delle pale della ventola ultra silenziosa della torre di raffreddamento.

Marley X7 Blade Pitch Adjustment

Regolazione del passo della lama Marley X7

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

La ventola Marley X7 è progettata per applicazioni in torri di raffreddamento a tiraggio indotto e offre vantaggi distinti rispetto ad altri modelli di ventole. Guarda questo video per scoprire come regolare le pale della ventola X7 della tua torre di raffreddamento.

Marley Cooling Tower Hanging Fill Replacement

Sostituzione del riempimento sospeso della torre di raffreddamento Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Qual è il modo migliore per sostituire il materiale di riempimento sospeso nella torre di raffreddamento? Guarda una dimostrazione della sostituzione rapida e semplice del riempimento della torre di raffreddamento Marley qui.

Marley Cooling Tower Drive Shaft Alignment

Allineamento dell'albero motore della torre di raffreddamento Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

I giunti e gli alberi di trasmissione devono essere robusti, durevoli e allineati correttamente per trasmettere in modo efficiente la potenza dal motore della torre di raffreddamento al cambio. Guarda una dimostrazione di come utilizzare il kit indicatore quadrante Marley per allineare l'albero motore di una torre di raffreddamento Marley qui:

Marley MC Series Coupling Adjustment

Regolazione dell'accoppiamento della serie Marley MC

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

Se la tua torre di raffreddamento utilizza un giunto della serie Marley MC, potrebbe essere necessario effettuare occasionalmente manutenzione o regolazione. Guarda qui come dimostriamo come eseguire la manutenzione e le regolazioni di base su un tipico giunto della serie Marley MC.

Marley Pinion Shaft Oil Seal Replacement

Sostituzione del paraolio dell'albero del pignone Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come

I riduttori delle torri di raffreddamento Marley sono dotati di paraolio del pignone a lunga durata. Se il paraolio dell'albero del pignone sulla scatola del cambio della torre di raffreddamento si è usurato o perde, guarda qui mentre ti mostriamo il modo migliore per sostituirlo.

Marley Cooling Tower Gearbox Repair Program

Programma di riparazione del cambio della torre di raffreddamento Marley

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento

Se hai domande sul funzionamento e la manutenzione di Geareducer, hai bisogno di componenti per eseguire una riparazione da solo o desideri rispedirci la tua unità per il massimo livello di assistenza, SPX ha la soluzione.

Pagina 1 di 1

it_IT